17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TACミル TGE4400I/EGE4400(旧製品)インサート

通常単価(税別)
6771,014
税込単価
7451,115
通常出荷日:1日目

平面削り(軽~中切削)用低抵抗タイプ、TGE4400I/EGE4400(旧製品)用チップ。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数
    4
  • ホーニング
    あり
  • 適用TACミル
    TGE4400I(旧製品) EGE4400(旧製品)
  • 注文単位数量 (個)
    10
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材種分類

  • 材種

  • 精度

  • ISO型番(メトリック)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材種分類

材種

精度

ISO型番(メトリック)

トラスココード

最小発注数量
サーメット
NS740
E
-
349-2354
10個
コーティング
GH330
K
SEKR1203AFSR-MJ
706-1633
10個
コーティング
T3130
K
SEKR1203AFSR-MJ
706-1641
10個
ステンレス鋼
コーティング
AH140
K
-
349-5019
10個
サーメット
NS740
K
-
349-5027
10個
サーメット
NS740
M
-
349-5060
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
1日目
1,014
( 1,115 )
1日目
1,004
( 1,104 )
1日目
1,014
( 1,115 )
1日目
803
( 883 )
1日目
677
( 745 )
1日目

詳細情報

基本情報

平面削り(軽~中切削)用低抵抗タイプ、TGE4400I/EGE4400(旧製品)用チップ。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル TGE4400I/EGE4400(旧製品)インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル TGE4400I/EGE4400(旧製品)インサート
TACミル ELD(旧製品)インサート
TACミル EUD4600(旧製品)インサート
TACミル VNS6000Iインサート
TACミル ESD5000インサート
ハイブリッドTACミル EXH インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格677-848 -908 -3,636 -1,751 -1,316 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)L(長方形)E(75°ひし形)その他
逃げ角E(20°)D(15°)D(15°)N(0°)D(15°)その他
利用可能コーナー数444221
ホーニングありありありありありあり
適用TACミルTGE4400I(旧製品) EGE4400(旧製品)ELD3000 ELD4000(旧製品)EUD4600(旧製品)VSN60001(旧製品)ESD5000(旧製品)EXH

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング