17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

肩加工用 TFE/EFE12形カッタ用インサート SEGW/SEGT12形

通常単価(税別)
1,26118,906
税込単価
1,38720,797
通常出荷日:1日目~5日目

正方形片面仕様インサート 4コーナ使用可能。【特長】・AJ形ブレーカ付き、フラットトップ形、PCDイン...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

TACミル TE FE12 DPD09EDPD09インサート

-AJ

-AJ

-D(普通刃)

-D(普通刃)

-WD(さらい刃)

-WD(さらい刃)

-BD(バリ取りさらい刃)

-BD(バリ取りさらい刃)

形番精度ホーニング在庫材種適用TACミル(掲載頁)
コーティングDLCコートサーメット超硬T-DIA
AH120AH140DS1100 NS740 KS05F DX140 
SEGW12X4ZEFRGなし         T/EFE12
SEGT12X4ZEFR-AJ        
SEGW12X4ZEPRあり       
SEGW12X4ZEFR-Dなし         
SEGW12X4ZEFR-WD         
SEGW12X4ZEFR-BD         

型番リスト

表示件数

被削材

材種分類

材種

ホーニング

インサート形状

種類

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
非鉄金属
DLCコート
DS1100
なし
図2
低抵抗形
349-2486
2D/3D
10個
非鉄金属
超硬
KS05F
なし
図2
低抵抗形
349-2494
2D/3D
10個
非鉄金属
T-DIA
DX140
なし
図6
バリ取りさらい刃
825-3753
-
1個
非鉄金属
T-DIA
DX140
なし
図4
普通刃
825-3754
2D/3D
1個
非鉄金属
超硬
KS05F
なし
図1
汎用形
349-2508
-
10個
非鉄金属
T-DIA
DX140
なし
図5
さらい刃
825-3755
-
1個
鋼 / 鋳鉄
コーティング
AH120
あり
図3
汎用形
349-2516
-
10個
ステンレス鋼
コーティング
AH140
あり
図3
汎用形
349-2524
-
10個
サーメット
NS740
あり
図3
汎用形
349-2532
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,608
( 1,769 )
1日目
1,382
( 1,520 )
1日目
18,906
( 20,797 )
1日目
18,906
( 20,797 )
1日目
1,261
( 1,387 )
1日目
17,781
( 19,559 )
1日目
1,664
( 1,830 )
5日目
1,735
( 1,909 )
1日目
1,329
( 1,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

正方形片面仕様インサート 4コーナ使用可能。
【特長】
・AJ形ブレーカ付き、フラットトップ形、PCDインサートを設定。設定材種:KS05F、AH120、DX140等。
・超軽量カッタTFE/EFE12形用インサート。
・AJ形:アルミ加工用。フラットトップ:鋼加工用。PCD:アルミ高速加工用。
【用途】
・肩加工用。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

肩加工用 TFE/EFE12形カッタ用インサート SEGW/SEGT12形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
肩加工用 TFE/EFE12形カッタ用インサート SEGW/SEGT12形
TACミル TZP12インサート
面取りカッタ ECP4400形用インサート SPMA42形
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
面取りカッタ ECC31形用インサート XCET31形
フライス加工用 丸駒インサート RDMT-MJ・RDMW形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,261-1,189820 -18,381 -5,466 -858 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)A(85°平行四辺形)S(正方形)その他その他R(円形)
逃げ角E(20°)P(11°)P(11°)D(15°)C(7°)D(15°)
利用可能コーナー数42412その他
精度GMME-M
注文単位数量(個)10101010-10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング