ツール用品技術窓口

確定しました

TACミル QYE5300インサート

通常単価(税別)
2,590
税込単価
2,849
通常出荷日:1日目

アルミ合金の荒・仕上げ加工用【商品仕様】・精度:H・ホーニング:なし

型番:

HEHN532FN-TH10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HEHN532FN-TH10の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
H(正六角形)
逃げ角
E(20°)
被削材
高硬度材
利用可能コーナー数
6
材種分類
超硬
材種
TH10
精度
H
ホーニング
なし
適用TACミル
QYE5300
ISO型番(メトリック)
HEHN090408FN
トラスココード
709-0072
注文単位数量(個)
10

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
HEHN532FN-TH10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,590
( 2,849 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ合金の荒・仕上げ加工用
【商品仕様】
・精度:H
・ホーニング:なし

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル QYE5300インサートの型番HEHN532FN-TH10のページです。 型番HEHN532FN-TH10に関する仕様情報を記載しております。
TACミル QYE5300インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル QYE5300インサート
TACミル EWD05インサート
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
TACミル サイドカッタ VSNインサート
TACミル DPD24インサート
TACミル EBD/HBD インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,590540 -2,180 -2,940 -14,550 -1,370 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)H(正六角形)R(円形)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)その他その他
逃げ角E(20°)D(15°)N(0°)N(0°)D(15°)D(15°)
被削材高硬度材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材非鉄金属鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
利用可能コーナー数6その他2213
材種分類超硬コーティングコーティング超硬T-DIAコーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング