17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

TACミル EWD05インサート

通常単価(税別)
540670
税込単価
594737
通常出荷日:1日目

丸駒タイプで片面仕様のインサート。【特長】・フラットトップタイプで設定、材種がAH120等に対応のチッ...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TACミル EWD05インサート:関連画像

外観

 

【仕様】

--コーティング-
AH120-
P--
Mステンレス---
K鋳鉄--
N非鉄金属---
S難削材--
H高硬度材---
型番Max.apコーティングAT
AH120-
RDMW0501M02.5-51.4
RDMW0702M03.5-72.38
RDMW1003M05.0-103.18

●:設定アイテム

外形図

TACミル EWD05インサート:関連画像

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 s

(mm)

寸法 a

(mm)

最小発注数量
349-4411
1.4
5
10個
349-4420
2.38
7
10個
349-4438
3.18
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目
540
( 594 )
1日目
670
( 737 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸駒タイプで片面仕様のインサート。
【特長】
・フラットトップタイプで設定、材種がAH120等に対応のチップ(フライス加工用)。
・サイズが5mm、7mm、10mmの3タイプでより用途にあわせて選択可能。
・形状がR(円形)、逃げ角がD(15度)、精度がMで様々な機能に対応できる。
【用途】
・鋼、鋳鉄、高硬度材に多機能加工用として利用可能。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル EWD05インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル EWD05インサート
TACミル RoundSplitインサート
TACミル TZP12インサート
直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形
TACミル サイドカッタ VSNインサート
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格540-1,060 -1,110690 -2,940 -2,180 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
形状(型番頭文字)R(円形)R(円形)A(85°平行四辺形)S(正方形)A(85°平行四辺形)E(75°ひし形)
逃げ角D(15°)C(7°)P(11°)D(15°)N(0°)N(0°)
被削材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材---鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
利用可能コーナー数その他-2422
CAM・工具管理ソフト用データzoller-zollerzoller--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング