17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

TACミル ESD2000(旧製品)インサート

通常単価(税別)
540
税込単価
594
通常出荷日:1日目

TACミル ESD2000用インサート。【特長】・三角形片面仕様インサート。・3コーナ使用可能。・設定...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TACミル ESD2000(旧製品)用インサートの仕様

形番精度ホーニング在庫材種
適用
TACミル
サーメット超硬
NS740
N308
TH10
UX30
TDMN110304TNMあり--ESD2000
(旧製品)
TDMN110304FNなし---
TDMN110308TNあり--

型番リスト

表示件数

被削材

材種分類

材種

ホーニング

トラスココード

最小発注数量
非鉄金属
超硬
TH10
なし
706-5345
10個
サーメット
NS740
あり
349-5469
10個
超硬
UX30
あり
706-5353
10個
サーメット
NS740
あり
706-5361
10個
超硬
UX30
あり
706-5370
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目
540
( 594 )
1日目
540
( 594 )
1日目
540
( 594 )
1日目
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

TACミル ESD2000用インサート。
【特長】
・三角形片面仕様インサート。
・3コーナ使用可能。
・設定材種:TH10、UX30等。
【用途】
・ESD2000用。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル ESD2000(旧製品)インサートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
TACミルの交換用チップとして
5
満足度:5.0
以前使っていたものと同じ商品が無かったので問い合わせたところ、すぐに代替品を教えてもらえました。 取り付けも問題なく、チ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル ESD2000(旧製品)インサート
TACミル ELD(旧製品)インサート
TACミル ESD5000インサート
ハイブリッドTACミル EXH インサート
TACミル VNS6000Iインサート
TACミル TNS/ESN4000インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格540790 -1,620 -1,230 -3,400 -1,430
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)S(正方形)E(75°ひし形)その他L(長方形)T(正三角形)
逃げ角D(15°)D(15°)D(15°)その他N(0°)N(0°)
利用可能コーナー数342123
精度MMKGCM
適用TACミルESD2000ELD3000 ELD4000(旧製品)ESD5000(旧製品)EXHVSN60001(旧製品)TSN4000(旧製品) ESN4000(旧製品)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング