17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

TACミル ELPインサート

通常単価(税別)
8501,200
税込単価
9351,320
通常出荷日:1日目

四角形片面仕様のインサート。【特長】・4コーナに使用可能で、MJ形ブレーカを設定。・先端刃専用、先端刃...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TACミル ELPインサートの外形図と仕様について

TACミル ELPインサート(先端刃専用タイプ)の寸法図 ※インサート形状:図1参照

TACミル ELPインサート(先端刃専用タイプ)の寸法図
※インサート形状:図1参照

先端刃、外周刃兼用タイプ ※インサート形状:図2参照

先端刃、外周刃兼用タイプ
※インサート形状:図2参照

形番精度ホ-ニング
材種寸法(mm)インサート形状
AH120AH140T3130GH330ABs
ACMT060308PR-MJMあり6.07.943.18図1
APMT070308PN-MJ7.94図2
ACMT07T308PR-MJ7.59.5253.97図1
APMT09T308PN-MJ9.525図2
ACMT100408PR-MJ1012.74.76図1
APMT120408PN-MJ12.7図2

型番リスト

表示件数

逃げ角

被削材

材種

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

インサート形状

トラスココード

寸法 s

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
その他
鋼 / 鋳鉄
AH120
7.5
9.525
図1
349-3725
3.97
-
10個
その他
ステンレス鋼
AH140
7.5
9.525
図1
349-3733
3.97
-
10個
その他
GH330
7.5
9.525
図1
707-9478
3.97
-
10個
その他
T3130
7.5
9.525
図1
707-9486
3.97
-
10個
その他
鋼 / 鋳鉄
AH120
6
7.94
図1
349-3709
3.18
2D/3D
10個
その他
ステンレス鋼
AH140
6
7.94
図1
349-3717
3.18
2D/3D
10個
その他
GH330
6
7.94
図1
707-9451
3.18
2D/3D
10個
その他
T3130
6
7.94
図1
707-9460
3.18
2D/3D
10個
その他
鋼 / 鋳鉄
AH120
10
12.7
図1
349-3741
4.76
-
10個
その他
ステンレス鋼
AH140
10
12.7
図1
349-3750
4.76
-
10個
その他
GH330
10
12.7
図1
707-9494
4.76
-
10個
その他
T3130
10
12.7
図1
707-9508
4.76
-
10個
P(11°)
鋼 / 鋳鉄
AH120
9.525
9.525
図2
349-3962
3.97
-
10個
P(11°)
ステンレス鋼
AH140
9.525
9.525
図2
349-3971
3.97
-
10個
P(11°)
GH330
9.525
9.525
図2
349-3989
3.97
-
10個
P(11°)
T3130
9.525
9.525
図2
707-9664
3.97
-
10個
P(11°)
鋼 / 鋳鉄
AH120
7.94
7.94
図2
349-3938
3.18
2D/3D
10個
P(11°)
ステンレス鋼
AH140
7.94
7.94
図2
349-3946
3.18
2D/3D
10個
P(11°)
GH330
7.94
7.94
図2
349-3954
3.18
2D/3D
10個
P(11°)
T3130
7.94
7.94
図2
707-9656
3.18
2D/3D
10個
P(11°)
鋼 / 鋳鉄
AH120
12.7
12.7
図2
349-3997
4.76
-
10個
P(11°)
ステンレス鋼
AH140
12.7
12.7
図2
349-4004
4.76
-
10個
P(11°)
GH330
12.7
12.7
図2
349-4012
4.76
-
10個
P(11°)
T3130
12.7
12.7
図2
707-9672
4.76
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
1日目
930
( 1,023 )
1日目
930
( 1,023 )
1日目
930
( 1,023 )
1日目
850
( 935 )
1日目
850
( 935 )
1日目
850
( 935 )
1日目
850
( 935 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
910
( 1,001 )
1日目
910
( 1,001 )
1日目
910
( 1,001 )
1日目
910
( 1,001 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

四角形片面仕様のインサート。
【特長】
・4コーナに使用可能で、MJ形ブレーカを設定。
・先端刃専用、先端刃、外周刃兼用の2タイプがある。
・材種がAH120、AH140、T3130、GH330パターンで24種類のバリエーションより用途にあわせて選択可能。
・A(85度平行四辺形)の形状(型番頭文字)。
【用途】
・鋼、鋳鉄等の粗加工、深切込み、肩削り加工用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル ELPインサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル ELPインサート
TACラフィングエンドミル ELP-Aインサート
TACミル EBP インサート
TACミル TZP12インサート
TACミル EWD05インサート
TACミル サイドカッタ VSNインサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格850-1,200 -2,420 -1,110540 -2,940 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)その他A(85°平行四辺形)R(円形)A(85°平行四辺形)
利用可能コーナー数2212その他2
材種分類コーティングコーティングコーティングコーティングコーティング超硬
精度MMEMME
ホーニングありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング