17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

TACミル ELD(旧製品)インサート

通常単価(税別)
8481,373
税込単価
9331,510
通常出荷日:1日目

フラットトップタイプのELD(旧製品)用インサート。【特長】・正方形片面仕様で4コーナに使用可能。・2...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TACミル ELD(旧製品)インサートの仕様について

形番 精度 ホーニング 在庫材種 適用TACミル
超硬
UX30
SDMW090308TN M あり ELD3000
ELD4000
(旧製品)
SDMW120408TN あり

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
349-4781
10個
349-4799
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848
( 933 )
1日目
1,373
( 1,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

フラットトップタイプのELD(旧製品)用インサート。
【特長】
・正方形片面仕様で4コーナに使用可能。
・2タイプより選択ができる。
・材種:UX30。
・材質は超硬で頑丈でホーニングあり。
・ホーニング:研削液を注ぎつつ回転と往復の複合運動をする砥石で磨き上げる加工法。
・逃げ角:D(15°)。
【用途】
・型番:ELD3000、ELD4000(旧製品)に適用可能。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル ELD(旧製品)インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル ELD(旧製品)インサート
TACミル EUD4600(旧製品)インサート
TACミル EWD05インサート
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
TACミル サイドカッタ VSNインサート
TACミル DPD24インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格848-908 -579 -2,329 -3,146 -15,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)R(円形)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)その他
逃げ角D(15°)D(15°)D(15°)N(0°)N(0°)D(15°)
被削材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材非鉄金属
利用可能コーナー数44その他221
材種分類超硬コーティングコーティングコーティング超硬T-DIA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング