17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

面取りカッタ ECC31形用インサート XCET31形

通常単価(税別)
5,1106,180
税込単価
5,6216,798
通常出荷日:1日目

平行四辺形片面仕様インサート2コーナ使用可能。設定材種:AH330、NS740、UX30等。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

TACミル DoRecインサート

XCET31イメージ

XCET31イメージ

規格表

形番LEICSRETough ‹————› Hard
材種 & Vc
  XCET310404ER 22.00012.7004.500.40UX30 AH330 NS740

外形図

面取りカッタ ECC31形用インサート XCET31形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

面取りカッタ ECC31形用インサート XCET31形 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 回転数は上記の範囲内で、面取り穴径が小さい場合、もしくは工具中心付近の切れ刃を使用して角面取りを行う場合は上記標準切削条件表の高回転側に、面取り穴径が大きい場合、もしくは工具外周側の切れ刃を使用して角面取りを行う場合は低回転側に調節してください。
  • プランジ加工による小径(φ10以下)穴面取り加工では、ステップ送りを行わないでください。
  • プランジ加工による小径(φ10以下)穴面取り加工、および工具中心付近の切れ刃を使用して角面取りを行う場合は送りを0.15 mm/t 以下に設定してください。

適用被削材

面取りカッタ ECC31形用インサート XCET31形 適用被削材

型番リスト

表示件数

被削材

材種分類

材種

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
-
-
5個
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
PVDコーティング
AH3135
-
-
5個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH330
709-4698
2D/3D
5個
サーメット
NS740
349-3113
2D/3D
5個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
超硬合金
UX30
349-3121
2D/3D
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,120
( 6,732 )
1日目
6,120
( 6,732 )
1日目
6,180
( 6,798 )
1日目
5,110
( 5,621 )
1日目
5,110
( 5,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

平行四辺形片面仕様インサート2コーナ使用可能。設定材種:AH330、NS740、UX30等。
【特長】
・面取り加工用ECC31形用インサート
【材種特長】
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
【用途】
・面取りカッタ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量5個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取りカッタ ECC31形用インサート XCET31形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械加工で
4
満足度:4.0
大きい面取りに使用しています。 切れ味、仕上がり面、共に良好ですが、 値段がもう少し安ければ・・・
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取りカッタ ECC31形用インサート XCET31形
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形
フライス加工用 丸駒インサート RDMT-MJ・RDMW形
超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形
くさび止めカッタ EGE4000 インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,110-17,180 -1,070 -800 -820 -13,500
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
形状(型番頭文字)その他その他L(長方形)R(円形)W(六角形)S(正方形)
逃げ角C(7°)D(15°)N(0°)D(15°)P(11°)E(20°)
利用可能コーナー数214その他34

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング