17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形

通常単価(税別)
18,38120,400
税込単価
20,21922,440
通常出荷日:1日目

PCD 1コーナ仕様インサート。【特長】・普通刃、さらい刃、バリ取りさらい刃を設定。設定材種:DX14...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形 外形図01

YDEN0905PDFR-D

軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形 外形図02

YDEN0905PDFR-WD

軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形 外形図03

YDEN0905PDFR-BD

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材材種形状切削速度
Vc(m/min)
刃当り送り
fz(mm/t)
鋳造アルミ合金/ダイキャスト
(Si<13%)
DX140YDEN0905PDFR-D500~4,0000.05~0.2
鋳造アルミ合金/ダイキャスト
(Si≧13%)
DX140YDEN0905PDFR-D200~5000.05~0.2
アルミ合金DX140YDEN0905PDFR-D500~4,0000.05~0.2
銅合金DX140YDEN0905PDFR-D200~5000.05~0.2

※面粗度向上を希望される場合はさらい刃(-WD)の併用、バリ抑制を希望される場合はバリ取りさらい刃(-BD)の併用を推奨します。
※切削速度Vc=1,500m/min以上でのご使用の場合、アーバおよびホルダは釣り合い等級G16以内に調整されたものをご使用ください。
※湿式加工(水溶性切削油)を推奨します。
※工具突き出し長さがL/D=3(工具径の3倍)を超える場合には、上記切削条件(切削速度、送り)の70~80%を目安に設定してください。

選定サポート情報

■各インサートの組合わせ方法

軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形 選定サポート情報01

※交互に組み込み

型番リスト

表示件数

インサート形状

種類

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
図3
バり取りさらい刃
825-4052
2D
1個
図1
普通刃
825-4053
2D
1個
図2
さらい刃
825-4054
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,400
( 22,440 )
1日目
20,400
( 22,440 )
1日目
18,381
( 20,219 )
1日目

詳細情報

基本情報

PCD 1コーナ仕様インサート。
【特長】
・普通刃、さらい刃、バリ取りさらい刃を設定。設定材種:DX140。
・アルミ加工用PCD形 DPD/EDPD形用インサート。
【用途】
・軽量PCDカッタ。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
TACミル DPD24インサート
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格18,381-15,600 -9,9208,34313,350 -8,256 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他その他その他その他その他
逃げ角D(15°)D(15°)D(15°)D(15°)P(11°)P(11°)
被削材非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属
利用可能コーナー数111121
材種分類T-DIAT-DIAPCD(T-DIA)PCD(T-DIA)PCDPCD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング