ツール用品技術窓口
四角形両面仕様インサート4コーナ使用可能。【特長】・直角肩加工用DoRec TPQ/EPQ形用インサー...
詳細を確認
経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現
■2種類のインサートが選択可能



■高送りによるヘリカル穴あけ加工能率の向上を実現



新形状 ML チップブレーカ


主軸負荷の比較

■工具寿命
S55C

SUS304

DOREC11
ML チップブレーカ

チッピングなし
S55C

DOREC18
ML チップブレーカ

チッピングなし
LQMU11-PXER-MJ (汎用ブレーカ)

LQMU11/18-PNER-MJ (汎用ブレーカ)

LQMU18-PNER-ML(低抵抗ブレーカ)

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
| 加工部品名 | 機械部品 | 機械部品 | |
|---|---|---|---|
| カッタ | EPQ11R040M32.0-04 (φ40 mm, CICT = 4) | EPQ18R050M32.0W04 (φ50 mm, CICT = 4) | |
| インサート | LQMU110708PXER-ML | LQMU180808PNER-ML | |
| 材種 | AH3225 | AH8015 | |
| 被削材 | SACM645 | FC200 | |
![]() | ![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度 : Vc (m/min) | 176 | 118 |
| 刃当り送り : fz (mm/t) | 0.06 | 0.25 | |
| 送り速度: Vf (mm/min) | 336 | 750 | |
| 切込み : ap (mm) | 1 | 1.5 | |
| 切削幅 : ae (mm) | 30 | 25 | |
| 加工形態 | 肩削り加工 | 正面フライス加工 | |
| 切削油 | 乾式 | 乾式 | |
| 突出し長さ (mm) | - | 210 | |
| 使用機械 | 立形 M/C, BT40 | 横形 M/C, HSK A100 | |
| 結果 | ![]() DoRec のML ブレーカよって、ワークのバリを抑制。 | ![]() DoRec の低抵抗ML チップブレーカによって、突き出し長さ210 mm の加工でワークのびびりを抑制。 | |
| 加工部品名 | フランジシート | プレス金型(構造部) | |
|---|---|---|---|
| カッタ | TPQ11R080M27.0E10 (φ80 mm, CICT = 10) | TPQ18R080M25.4-05 (φ80 mm, CICT = 5) | |
| インサート | LQMU110708PXER-MJ | LQMU180816PNER-MJ | |
| 材種 | AH3135 | AH120 | |
| 被削材 | マルテンサイト系ステンレス | FC250 (180HB) | |
![]() | ![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度 : Vc (m/min) | 180 | 200 |
| 刃当り送り : fz (mm/t) | 0.15 | 0.2 | |
| 送り速度: Vf (mm/min) | 1074 | 800 | |
| 切込み : ap (mm) | 1 ( ヘリカルピッチ1 mm) | 12 | |
| 切削幅 : ae (mm) | 50 | 20 - 60 | |
| 加工形態 | ヘリカル穴開け加工 | 肩削り | |
| 切削油 | 乾式 | 乾式 | |
| 使用機械 | 立形M/C, BT50 | 立形M/C, BT50 | |
| 結果 | ![]() 従来のポジタイプ丸駒インサートでは欠損が頻発していた。DoRec三次元加工ブレーカは刃先強度が高いため、安定した加工が可能となった。 | ![]() 強靭な切れ刃で高送りが可能となり、加工時間の短縮が可能となる。 | |
| 加工部品名 | 偏心シンク | 金型部品 | |
|---|---|---|---|
| カッタ | EPQ11R032M32.0-03 (φ32 mm, CICT = 3) | TPQ11R080M25.4-10 (φ80 mm, CICT = 10) | |
| インサート | LQMU110708PXER-MJ | LQMU110708PXER-ML | |
| 材種 | AH3135 | AH8015 | |
| 被削材 | SUS304 | FC250 | |
![]() | ![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度 : Vc (m/min) | 150 | 175 |
| 刃当り送り : fz (mm/t) | 0.45 | 0.13 | |
| 送り速度: Vf (mm/min) | 2000 | 905 | |
| 切込み : ap (mm) | 1 ( ヘリカルピッチ1 mm) | 1.5 | |
| 切削幅 : ae (mm) | 15 | 50 | |
| 加工形態 | ヘリカル穴繰り広げ加工 | 正面フライス加工 | |
| 切削油 | 外部給油 | 乾式 | |
| 使用機械 | 立形M/C, BT40 | 立形 M/C, BT50 | |
| 結果 | ![]() 従来のポジタイプインサートでは欠損発生により送りがあげられず、境界損傷も発生するため寿命も短かった。 | ![]() DoRec のML ブレーカよって、薄肉形状ワークの加工における、びびりを抑制。 | |
標準切削条件
| ISO | 被削材 | 硬さ | 選択基準 | チップ ブレーカ | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) | 刃当り送り* fz (mm/t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 低炭素鋼 S15C, SS400 など | - 200 HB | 第一選択 | MJ | AH3225 | 100 - 250 | 0.1 - 0.25 | |
| 低抵抗 | ML | AH3225 | 100 - 250 | 0.1 - 0.25 | ||||
| 高炭素鋼 S45C, S55C など | 200 - 300 HB | 第一選択 | MJ | AH3225 | 100 - 230 | 0.1 - 0.2 | ||
| 低抵抗 | ML | AH3225 | 100 - 230 | 0.1 - 0.2 | ||||
| 合金鋼 SCM440, SCr415 など | - 300 HB | 第一選択 | MJ | AH3225 | 100 - 230 | 0.1 - 0.2 | ||
| 低抵抗 | ML | AH3225 | 100 - 230 | 0.1 - 0.2 | ||||
| 工具鋼 SK, SKH など | 30 - 40 HRC | 第一選択 | MJ | AH3225 | 100 - 180 | 0.1 - 0.2 | ||
| 低抵抗 | ML | AH3225 | 100 - 180 | 0.1 - 0.2 | ||||
![]() | ステンレス鋼 SUS304, SUS316 など | - 200 HB | 第一選択 | ML | AH3135 | 90 - 180 | 0.1 - 0.25 | |
| 耐欠損性重視 | MJ | AH3135 | 90 - 180 | 0.1 - 0.25 | ||||
![]() | 普通鋳鉄 FC250, FC300 など | 150 - 250 HB | 第一選択 | MJ | AH8015 | 140 - 250 | 0.1 - 0.25 | |
| 低抵抗 | ML | AH8015 | 140 - 250 | 0.1 - 0.25 | ||||
| 耐摩耗性重視 | MJ | T1215 | 200 - 400 | 0.1 - 0.25 | ||||
| ダクタイル鋳鉄 FCD400 など | 150 - 250 HB | 第一選択 | MJ | AH8015 | 110 - 200 | 0.1 - 0.25 | ||
| 低抵抗 | ML | AH8015 | 110 - 200 | 0.1 - 0.25 | ||||
| 耐摩耗性重視 | MJ | T1215 | 150 - 300 | 0.1 - 0.25 | ||||
![]() | チタン合金 Ti-6Al-4V など | - | 第一選択 | ML | AH3135 | 30 - 60 | 0.08 - 0.2 | |
| 耐欠損性重視 | MJ | AH3135 | 30 - 60 | 0.08 - 0.2 | ||||
| 耐熱合金 インコネル718 など | - | 第一選択 | ML | AH8015 | 20 - 50 | 0.06 - 0.15 | ||
| 耐欠損性重視 | MJ | AH8015 | 20 - 50 | 0.06 - 0.15 | ||||
![]() | 高硬度鋼 | SKD61 など | 40 - 50 HRC | 第一選択 | MJ | AH8015 | 45 - 70 | 0.08 - 0.15 |
| SKD11 など | 50 - 60 HRC | 第一選択 | MJ | AH8015 | 40 - 65 | 0.06 - 0.1 | ||
* 刃当り送り設定時は下記の (使用上の注意) を参照下さい。
| P | 鋼 | ★ | ☆ | ☆ | ||||
| M | ステンレス | ☆ | ★ | ☆ | ||||
| K | 鋳鉄 | ★ | ☆ | ☆ | ||||
| N | 非鉄金属 | |||||||
| S | 難削材 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||
| H | 高硬度材 | ★ | ☆ | |||||
| コーティング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH3225 | AH3135 | AH8015 | T1215 | AH120 | AH140 | AH725 | ||
使用上の注意(LQMU11 タイプ)
切込みや切削幅によって送り上限が異なります。
工具破損の原因となりますのでご注意願います。




安全上の注意点
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 1日目 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 1日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,572円 ( 1,729円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,572円 ( 1,729円 ) | 2日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 2日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
2,170円 ( 2,387円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
2,170円 ( 2,387円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
四角形両面仕様インサート4コーナ使用可能。
【特長】
・直角肩加工用DoRec TPQ/EPQ形用インサート
・MJ形:汎用型。切れ味と強度を両立
・ML形:低抵抗型。大きなすくい角による、鋭い切れ味と高い耐びびり性
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
肩削り用エンドミル チップ
4.1通常価格(税別):700円~

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):360円~

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):480円~

タンガロイ
ミル 肩削り用 TSE/ESE4000用インサート
4通常価格(税別):830円~

タンガロイ
ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400用インサート
4.7通常価格(税別):520円~

三菱マテリアル
カッタ用インサート RPMT○○○-JS
5通常価格(税別):675円~

ミスミ
平面削りエンドミル チップ
4.5通常価格(税別):670円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
フライス切削用インサートJDMT-R
4.5通常価格(税別):815円~

三菱マテリアル
カッタ用インサート AOMT-M
4.5通常価格(税別):802円~