17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ドゥー・ペント 平面加工用インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ

通常単価(税別)
1,2962,012
税込単価
1,4262,213
通常出荷日:1日目~2日目

五角形両面仕様インサート10コーナ使用可能(W形ブレーカは除く)。【特長】・MJ形、ML形、W形、AJ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

経済性に優れるインサート

10コーナ使用可能なインサート

10コーナ使用可能なインサート

切削抵抗の比較(%)

切削抵抗の比較(%)

型押しMJチップブレーカ

型押しMJチップブレーカ

  • 低抵抗:MJ チップブレーカ:鋼、鋳鉄の加工に最適。
  • 勝手無し仕様:左右どちらの勝手のカッタでも使用可能。
  • 高切込みにも対応:勝手無し仕様でも、最大切込みは右勝手のインサートと同様。

高能率切削

高剛性ボディと強靭なインサートで、高送りによる高能率加工を実現。

幅広い加工領域

向上した切りくず排出量

幅広い加工領域

幅広い加工領域

向上した切りくず排出量

向上した切りくず排出量

多種多様な被削材に対応する材種設定

AH3135  [P]鋼、[M]ステンレス、[S]難削材
AH120  [P]鋼、[K]鋳鉄
  • 高い耐欠損性を誇るPVD 材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD 材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
AH725  [P]鋼、[M]ステンレス、[K]鋳鉄、[S]難削材
T1215  [K]鋳鉄
  • 多くの被削材に対応できる汎用材種
  • 耐熱合金の加工に最適
  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れるCVD 材種
  • 鋳鉄の高速加工に最適
T3225  [P]鋼、[M]ステンレス
  • 耐チッピング性と耐欠損性に優れるCVD 材種
  • 鋼やステンレス鋼の高速加工に最適

新表面平滑化技術

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 新表面平滑化技術

プレミアムテック技術により、コーティング表面の平滑性と強度を改善し、刃先耐溶着性、チッピング性および耐欠損性を向上させます。

性能・試験情報

抜群の切りくず処理性能で、良好な加工面品位を実現

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 抜群の切りくず処理性能で、良好な加工面品位を実現
[M]
カッタ : TEN09R063M22.0-06 (φ63 mm, z = 6)
インサート : PNCU0905GNEN-MJ / AH3135
被削材 : SUS304, 175HB
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.2 mm/t
切込み : ap = 0.5 mm
切削幅 : ae = 51 mm
切削油 : 乾式

サーメット材種により、加工面品位が向上

NS740 は耐溶着性に優れ、仕上げ加工で効果を発揮!

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ サーメット材種により、加工面品位が向上-1
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ サーメット材種により、加工面品位が向上-2
[P]
カッタ : TEN09R100M31.7-05 (φ100 mm, z = 1)
インサート : PNCU0905GNER-MJ
被削材 : SS400 (126HB)
切削速度 : Vc = 250 m/min
刃当り送り : fz = 0.15 mm/t
切込み : ap = 0.3 mm
切削幅 : ae = 75 mm
切削油 : 乾式

鋼加工での寿命比較 (DC = 63 mm)

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 鋼加工での寿命比較 (DC = 63 mm)
[P]鋼
カッタ : TEN09R063M22.0-06 (φ63 mm, z = 1)
インサート : PNCU0905GNEN-MJ / AH3135
被削材 : S55C (210HB)
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.3 mm/t
切込み : ap = 2 mm
切削幅 : ae = 50 mm
切削油 : 乾式

ステンレス鋼加工での寿命比較 (DC = 63 mm)

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ ステンレス鋼加工での寿命比較 (DC = 63 mm)
[M]ステンレス
カッタ : TEN09R063M22.0-06 (φ63 mm, z = 1)
インサート : PNCU0905GNEN-MJ / AH3135、PNCU0905GNEN-ML / AH3135
被削材 : SUS304 (175HB)
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.2 mm/t
切込み : ap = 2 mm
切削幅 : ae = 50 mm
切削油 : 乾式

タグタイル鋳鉄加工での鋳鉄 (DC = 63 mm)

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ タグタイル鋳鉄加工での鋳鉄 (DC = 63 mm)
[K]鋳鉄
カッタ : TEN09R063M22.0-06 (φ63 mm, z = 1)
インサート : PNCU0905GNEN-MJ / T1215
被削材 : FCD600 (160HB)
切削速度 : Vc = 250 m/min
刃当り送り : fz = 0.3 mm/t
切込み : ap = 3 mm
切削幅 : ae = 50 mm
切削油 : 乾式

外形図

PN*U0905GNEN-MJ(勝手なし)
PNCU0905GNER-MJ(右勝手)
PNCU0905-ML(勝手なし)
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ PN*U0905GNEN-MJ(勝手なし)外形図
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ PNCU0905GNER-MJ(右勝手)外形図
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ PNCU0905-ML(勝手なし)外形図
PNCU0905-AJ(右勝手)
PNCU0905-W(右勝手)
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ PNCU0905-AJ(右勝手)外形図
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ PNCU0905-W(右勝手)外形図

使用方法・使用事例

使用方法

超多刃仕様のインサート組付け手順

  • 本製品の超多刃仕様は、ねじが斜めに取り付く仕様となっています。
  • インサートを組付ける際、図Aのようにインサートを浮かせた状態から締め付けてください。
  • インサートを締め付けた後、ボディとインサートの間に隙間がないことを確認ください。(図B)
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 超多刃仕様のインサート組付け手順

使用事例

加工部品名EGR バルブステアリングナックル
カッタTEN09R125M38.1-06 (φ125 mm, z = 6)TEN09R050M22.0-06 (φ50 mm, z = 6)
インサートPNCU0905GNEN-MJPNCU0905GNEN-MJ
材種AH120AH120
被削材FC250ダクタイル鋳鉄
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 使用事例-1-1ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 使用事例-1-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
390350
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.150.17
送り速度:
Vf (m/min)
9002270
切込み:
ap (mm)
0.93
切削幅:
ae (mm)
7540
加工形態平面加工平面加工
切削油外部給油内部給油
使用機械立形M/C、6kW横形M/C
結果ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 使用事例-1-2
低出力の機械であっても、低抵抗なDoPent はスムーズな加工を実現した。
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 使用事例-1-4
DoPent は切削抵抗が低く、他社品の2 倍の刃当り送りで加工が可能であった。
加工部品名シュラウドバックステップ
カッタTEN09R063M22.0-06 (φ63 mm, z = 6)TEN09R125M38.1-10 (φ125 mm, z = 10)
インサートPNCU0905GNER-MJPNCU0905GNFR-AJ
材種AH725TH10
被削材HR120超々ジュラルミン A7075 (200HB)
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 使用事例-2-1ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 使用事例-2-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
541000
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.030.3(荒) 0.1(仕)
送り速度:
Vf (m/min)
507640(荒) 2550(仕)
切込み:
ap (mm)
22(荒) 0.5(仕)
切削幅:
ae (mm)
5020 - 80
加工形態平面加工平面加工
切削油内部給油湿式
使用機械立形M/C立型M/C、BT40
結果ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 使用事例-2-2
DoPent は切れ味と強度のバランスに優れており、他社品の2 倍の寿命を実現した。
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 使用事例-2-4
高送りによって荒加工の能率が1.9 倍に。
トータルの加工時間も大幅に短縮!!

推奨切削条件

推奨切削条件表

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい凝着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 鋳肌などの切込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、送り fz を下限側に設定してください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。
    切込みや切削幅が大きい場合、工具の突出しが長い場合には、Vc, fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

適用被削材

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 適用被削材

選定サポート情報

多種多様な加工に対応するインサートラインナップ

MJ 形 汎用ブレーカ  [P][M][K][S]
ML 形 低抵抗ブレーカ  [P][M][S]
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 多種多様な加工に対応するインサートラインナップ-1

10 コーナ仕様
切れ味と刃先強度を両立

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 多種多様な加工に対応するインサートラインナップ-2

10 コーナ仕様
鋭い切れ味で、ステンレス加工等に対応

AJ 形 非鉄金属加工用ブレーカ  [N]
W 形 ワイパーインサート  [P][M][K][S]
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 多種多様な加工に対応するインサートラインナップ-3

10 コーナ仕様
大きなすくい角とすくい面ラップ処理で耐溶着性に優れる

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 多種多様な加工に対応するインサートラインナップ-4

2 コーナ仕様
長いさらい刃で、加工面粗さがさらに向上

対応領域

ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ 対応領域

注意・禁止事項

さらい刃インサートの組付け方法の注意事項

  • 良好な加工面粗さを必要とする場合、さらい刃インサート( PNCU0905GNER-W)の使用をお勧めいたします。
  • さらい刃インサートを使用する場合、図C のように切り欠き部が上になるよう組み付けて下さい。また、図Dのように、刻み目が正面側にあることを確認ください。
  • さらい刃インサートは2コーナ仕様となっています。(図D)
  • さらい刃インサートで刻み目以外のコーナを使用しますと、工具破損の原因となりますので使用しないで下さい。
ドゥー・ペント インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ さらい刃インサートの組付け方法の注意事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材種分類

材種

ホーニング

ブレーカ種類

寸法 LE

(mm)

主切れ刃

コーナー数詳細

寸法 S

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

勝手

最小発注数量
鋼 / 鋳鉄 / 難削材
その他
コーティング
AH120
あり
MJ
8.9
丸ホーニング
10
6
2D/3D
勝手なし
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
その他
コーティング
AH3135
あり
MJ
8.9
丸ホーニング
10
6
2D/3D
勝手なし
10個
その他
コーティング
AH3225
あり
MJ
8.9
丸ホーニング
10
6
-
勝手なし
10個
鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
その他
コーティング
AH8015
あり
MJ
8.9
丸ホーニング
10
6
-
勝手なし
10個
その他
サーメット
NS740
あり
MJ
8.9
丸ホーニング
10
6
-
勝手なし
10個
鋳鉄
その他
コーティング
T1215
あり
MJ
8.9
丸ホーニング
10
6
2D/3D
勝手なし
10個
鋼 / ステンレス鋼
その他
コーティング
T3225
あり
MJ
8.9
丸ホーニング
10
6
-
勝手なし
10個
その他
コーティング
AH3225
あり
ML
8.9
丸ホーニング
10
5.96
-
勝手なし
10個
鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
その他
コーティング
AH8015
あり
ML
8.9
丸ホーニング
10
5.96
-
勝手なし
10個
その他
サーメット
NS740
あり
MJ
8.9
丸ホーニング
10
5.93
2D/3D
右勝手
10個
鋳鉄
その他
コーティング
T1115
あり
MJ
8.9
丸ホーニング
10
5.93
2D/3D
右勝手
10個
その他
コーティング
T3130
あり
MJ
8.9
丸ホーニング
10
5.93
2D/3D
右勝手
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
2
コーティング
AH725
あり
W
-
丸ホーニング
-
5.93
2D/3D
右勝手
10個
非鉄金属
その他
超硬
KS05F
なし
AJ
8.9
シャープエッジ
10
6.16
-
勝手なし
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,657
( 1,823 )
1日目
1,657
( 1,823 )
1日目
1,721
( 1,893 )
1日目
1,721
( 1,893 )
1日目
1,328
( 1,461 )
1日目
1,840
( 2,024 )
1日目
1,840
( 2,024 )
1日目
1,738
( 1,912 )
1日目
1,721
( 1,893 )
1日目
1,296
( 1,426 )
1日目
1,570
( 1,727 )
1日目
1,678
( 1,846 )
1日目
1,678
( 1,846 )
1日目
2,012
( 2,213 )
2日目

詳細情報

基本情報

五角形両面仕様インサート10コーナ使用可能(W形ブレーカは除く)。
【特長】
・MJ形、ML形、W形、AJ形ブレーカを設定
・設定材種:AH3135、AH120、T3130、TH10、AH725、T1115、NS740、T1215、T3225、AH3225、AH8015、KS05F
・平面加工用DoPent TEN/EEN09形用インサート
・MJ形:汎用。切れ味と強度を両立。ML形:切れ味が良く、低抵抗。AJ形:アルミ加工用。W形:長いさらい刃で、加工面粗さがさらに向上
【材種特長】
・『T3225』耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
・『T3225』耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する
・『AH725』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
・『KS05F』非鉄金属用超硬材種
・『NS740』耐欠損性、耐熱裂性に優れる。転削加工用高靱性材種
・『T1115』耐摩耗性に優れる材種。鋳鉄の転削加工に最適
・『T1215』高い耐摩耗性を誇り、鋳鉄の高速度加工に最適
・『T3130』耐チッピング性および耐摩耗性に優れる
・『TH10』超硬合金材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドゥー・ペント 平面加工用インサートPNCU-MJ/ML/W/AJのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
マシニングのフライス加工に使用
4
満足度:4.0
マシニングのフライス加工に使用しました。ワークがそれなりに良いものを使っており、それに合いそうなチップを選定しました。従...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドゥー・ペント 平面加工用インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ
DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ
ミル LPTC/TPTC/EPTC16用インサート TCGT-MJ
フライス加工用 丸駒インサート RDMT-MJ・RDMW形
高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-ML
TACミル EBP インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,296-1,063 -1,627 -858 -1,6362,591 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
形状(型番頭文字)P(正五角形)P(正五角形)T(正三角形)R(円形)W(六角形)その他
逃げ角N(0°)N(0°)C(7°)D(15°)その他P(11°)
精度CMGM-E
寸法 IC(mm)12.212.2--6.35-
寸法 RE(mm)0.80.80.8-1.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング