17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

フライス加工用 丸駒インサート RDMT-MJ・RDMW形

通常単価(税別)
8001,380
税込単価
8801,518
通常出荷日:1日目

規定締付力を示すLED付きトルクススパナ。【特長】・シングルフラッグタイプ、ダブルフラッグタイプを設定...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

TACフラッシュミル T/ERD12・16インサート

RDMT12/16-MJ

汎用型MJブレーカ付き丸駒インサート

汎用型MJブレーカ付き丸駒インサート

寸法図01

寸法図01

形番AsbsreRlf AnglMax. apTough ‹————› Hard
材種 & Vc
  RDMT1204ZDPN-MJ 12.8004.760.86.0015.06.0UX30 AH140 AH120 AH330 T3130 
  RDMT1606ZDPN-MJ 16.8006.350.88.0015.08.0UX30 AH140 AH130 AH120 AH330 T3130 

RDMW12/16

丸駒インサート

丸駒インサート

寸法図02

寸法図02

形番AsbsreRlf AnglMax. apTough ‹————› Hard
材種 & Vc
  RDMW1204ZDSN 12.8004.760.86.0015.06.0AH140 AH120 T3130 
  RDMW1606ZDSN 16.8006.350.88.0015.08.0AH140 AH120 T3130 

型番リスト

表示件数

被削材

材種分類

材種

寸法 A

(mm)

インサート形状

寸法 rε

(mm)

トラスココード

寸法 S

(mm)

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH120
12.8
図1
6
349-4373
4.76
10個
ステンレス鋼
コーティング
AH140
12.8
図1
6
349-4381
4.76
10個
コーティング
AH330
12.8
図1
6
706-0513
4.76
10個
コーティング
T3130
12.8
図1
6
706-0521
4.76
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
超硬
UX30
12.8
図1
6
706-0530
4.76
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH120
16.8
図1
8
349-4390
6.35
10個
ステンレス鋼
コーティング
AH130
16.8
図1
8
701-5992
6.35
10個
ステンレス鋼
コーティング
AH140
16.8
図1
8
349-4403
6.35
10個
コーティング
AH330
16.8
図1
8
709-0889
6.35
10個
コーティング
T3130
16.8
図1
8
709-0897
6.35
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
超硬
UX30
16.8
図1
8
709-0901
6.35
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH120
12.8
図2
6
349-4446
4.76
10個
ステンレス鋼
コーティング
AH140
12.8
図2
6
349-4454
4.76
10個
コーティング
T3130
12.8
図2
6
706-0548
4.76
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH120
16.8
図2
8
349-4462
6.35
10個
ステンレス鋼
コーティング
AH140
16.8
図2
8
349-4471
6.35
10個
コーティング
T3130
16.8
図2
8
709-0919
6.35
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
1日目
970
( 1,067 )
1日目
970
( 1,067 )
1日目
970
( 1,067 )
1日目
800
( 880 )
1日目
1,260
( 1,386 )
1日目
1,260
( 1,386 )
1日目
1,260
( 1,386 )
1日目
1,260
( 1,386 )
1日目
1,260
( 1,386 )
1日目
1,040
( 1,144 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

規定締付力を示すLED付きトルクススパナ。
【特長】
・シングルフラッグタイプ、ダブルフラッグタイプを設定。
・設定トルクスサイズ:T6~T15。
・規程のトルク値に達すると、LEDが光ってお知らせ。
・安定した締付け力で、正確なインサート取付けが可能。
・5種類のトルクスに対応。
【用途】
・ねじ止め式工具、クランプ式を問わず対応可能。
・あらゆる工具で安定した締付け力でのインサート取付けを実現。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス加工用 丸駒インサート RDMT-MJ・RDMW形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス加工用 丸駒インサート RDMT-MJ・RDMW形
TACミル RoundSplitインサート
TACミル TZP12インサート
TACミル EWD05インサート
ミル LPTC/TPTC/EPTC16用インサート TCGT-MJ
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格800-1,060 -1,110540 -1,520 -770
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
形状(型番頭文字)R(円形)R(円形)A(85°平行四辺形)R(円形)T(正三角形)A(85°平行四辺形)
逃げ角D(15°)C(7°)P(11°)D(15°)C(7°)その他
利用可能コーナー数その他-2その他32
CAM・工具管理ソフト用データzoller-zollerzoller--
精度MMMMGM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング