17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 材種

  • 寸法 RE(mm)

    ~mm
  • 寸法 LE(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TACフラッシュミル EBB形用 インサート

TACフラッシュミル EBB形用 インサート
通常単価(税別)
34,76063,420
税込単価
38,23669,762
通常出荷日:1日目

TACフラッシュミルEBB形用インサート。【仕様】・1コーナ仕様・フラットトップタイプ・設定材種:BX...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

規格表

型 番寸法(mm)
RESLE
ZPCW2003-QBN-BX48010.003.1812.00
ZPCW25H3-QBN-BX48012.503.5015.50
ZPCW30T3-QBN-BX48015.003.9718.00
ZPCW4004-QBN-BX48020.004.7623.00
ZPCW5004-QBN-BX48025.004.7628.00

型番リスト

表示件数

材種

精度

ホーニング

寸法 rε

(mm)

トラスココード

寸法 RE

(mm)

寸法 LE

(mm)

注文単位数量

(個)

寸法 L

(mm)

寸法 s

(mm)

最小発注数量
BX480
-
-
-
-
12.5
15.5
-
-
3.5
5個
BX480
-
-
-
-
15
18
-
-
3.97
5個
BX480
-
-
-
-
10
12
-
-
3.18
5個
BX480
-
-
-
-
20
23
-
-
4.76
5個
BX480
-
-
-
-
25
28
-
-
4.76
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,520
( 40,172 )
1日目
42,890
( 47,179 )
1日目
34,760
( 38,236 )
1日目
50,690
( 55,759 )
1日目
63,420
( 69,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

TACフラッシュミルEBB形用インサート。
【仕様】
・1コーナ仕様
・フラットトップタイプ
・設定材種:BX480
【材種特長】
・『BX480』T-CBNの中で最高の硬さを誇る材種、鉄系焼結金属の加工に最適、鋳鉄の高速フライス加工に適する

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TACフラッシュミル EBB形用 インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACフラッシュミル EBB形用 インサート
TACミル EWD05インサート
TACミル サイドカッタ VSNインサート
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
TACミル DPD24インサート
ハイブリッドTACミル EXH インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格34,760-540 -2,940 -2,180 -14,550 -1,230 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他R(円形)A(85°平行四辺形)E(75°ひし形)その他その他
逃げ角P(11°)D(15°)N(0°)N(0°)D(15°)その他
被削材鋳鉄鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
利用可能コーナー数1その他2211
材種分類T-CBNコーティング超硬コーティングT-DIAコーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング