17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

内径溝入れ用 GX-I 形バイト

通常単価(税別)
28,470
税込単価
31,317
通常出荷日:1日目

内径溝入れ用のバイト。【特長】・溝入れ用(溝幅1.0~4.5mm)。

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

GX-R/LIの寸法図(単位:mm)

GX-R/LIの寸法図(単位:mm)

本図は右勝手(R)を示す。

GX-R/LIの使用イメージ

GX-R/LIの使用イメージ

形番R/LWDmarhbL1L2h1f
GX-2525RIR1-4.555.01.5-625.025.0200.070.025.0035.00
GX-2525LIL1-4.555.01.5-625.025.0200.070.025.0035.00

単位:mm
※右勝手のホルダ(GX-...RI)には左勝手のインサート(XGL)を、左勝手のホルダ(GX-...LI)には右勝手のインサート(XGR)をご使用ください。

型番リスト

表示件数

勝手

トラスココード

適合チップ

シート

最小発注数量
711-7817
XGR63□□
SL-2L
1個
711-7621
XGL63□□
SL-2R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,470
( 31,317 )
1日目
28,470
( 31,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

内径溝入れ用のバイト。
【特長】
・溝入れ用(溝幅1.0~4.5mm)。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径溝入れ用 GX-I 形バイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径溝入れ用 GX-I 形バイト
内径溝入れ用 My-T G シリーズ CGT
端面溝入れ用丸シャンクバイト
多機能・大内径深溝入れホルダ・大内径ぬすみ溝入れホルダ KIGM-8/KIGMU-8
奥端面溝加工用ホルダ SSHF型
内径溝入れ用 CNG形バイト CNG
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラ住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格28,47019,350 -29,090 -44,250 -69,89323,580 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜2日目1日目
加工用途溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ
適合刃幅(mm)1~4.5-2~2.581.0~3.02~5
最小加工径(mm)55-106514-
最大溝深さ(mm)1.5~6-9-1.5~3.05
ホルダ角度(°)9090090090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング