17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

小型旋盤用工具 突切りバイト My-T Gシリーズ JCGSS

通常単価(税別)
10,81011,760
税込単価
11,89112,936
通常出荷日:1日目

外径溝入れ、突切り加工用工具。【特長】・ねじ止め式。・溝幅:2mm。・コーナ数:1。

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

自動盤用突切りバイト JCGSS形の外形図・仕様

突切り用 My-T Gシリーズ JCGSS:関連画像

外形図 ※図は右勝手(R)

溝幅
W
(mm)
形番 使用
インサート
最大
突切り径
(mm)
寸法(mm)
b h h1 L1 f L2
2 JCGSSR/L1010-20 GE20
GE20-AL
20 10 10 10 125 10.2 15
JCGSSR/L1212-20 25 12 12 12 12.2 19
JCGSSR/L1616-20 32 16 16 16 16.2 22.5
  • コーナ数:1

型番リスト

表示件数

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

最小発注数量
-
10
10
350-4506
15
10.2
10
1個
12.5
12
12
350-4514
19
12.2
12
1個
16
16
16
350-4522
22.5
16.2
16
1個
10
10
10
350-4531
15
10.2
10
1個
12.5
12
12
350-4549
19
12.2
12
1個
16
16
16
350-4557
22.5
16.2
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,810
( 11,891 )
1日目
11,390
( 12,529 )
1日目
11,760
( 12,936 )
1日目
10,810
( 11,891 )
1日目
11,390
( 12,529 )
1日目
11,760
( 12,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径溝入れ、突切り加工用工具。
【特長】
・ねじ止め式。
・溝幅:2mm。
・コーナ数:1。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型旋盤用工具 突切りバイト My-T Gシリーズ JCGSSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型旋盤用工具 突切りバイト My-T Gシリーズ JCGSS
小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCGWS
小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWS
小型旋盤用Jシリーズ JS-TGL3
My-Tシリーズ 横型シャンク CGWTR/L
端面溝入れ用 My-T FLEXシリーズ CGWS-FL
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格10,810-10,810 -10,810 -15,850 -11,830 -21,320 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
適合刃幅(mm)2220.33~32~55
ホルダ角度(°)00090900
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)
全長(mm)125125125125150152
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング