17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

外径溝入れ加工用バイト CTWR/L形

通常単価(税別)
20,22523,144
税込単価
22,24825,458
通常出荷日:1日目~3日目

外径溝入れ加工用工具 溝幅:3~5mm。【特長】・汎用的な外径溝入れ加工に対応。【用途】・外径溝入れ加...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

外径溝入れ加工用工具

特長

使用例

使用例

本図は右勝手(R)を示す。

本図は右勝手(R)を示す。

溝幅
W(mm)
形番使用
インサート
最大溝深さ
(mm)
寸法(mm)
φDmaxh1bhL1L2f
3CTWR/L2020-3CTD314322020201504120.25
CTWR/L2525-325252525.25
4CTWR/L2020-4CTD420202020.25
CTWR/L2525-425252525.25
5CTWR/L2525-5CTD520424625.25

標準切削条件

加工方法 (被削材)切削速度
vc(m/min)
送 り f(mm/rev)
CTD3CTD4CTD5
溝入れ低炭素鋼100~1500.08~0.250.08~0.250.08~0.25
中炭素鋼0.08~0.250.08~0.30.08~0.3
突切り100~1500.08~0.15

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

クランプ駒

最小発注数量
3
14
20
20
350-3526
-
41
20.25
20
CTD3
CTC-3L
1個
4
14
20
20
711-5458
2D
41
20.25
20
CTD4
CTC-4L
1個
3
14
25
25
711-4885
-
41
25.25
25
CTD3
CTC-3L
1個
4
14
25
25
711-4893
-
41
25.25
25
CTD4
CTC-4L
1個
5
20
25
25
711-4907
2D
46
25.25
25
CTD5
CTC-5L
1個
3
14
20
20
350-3534
-
41
20.25
20
CTD3
CTC-3R
1個
4
14
20
20
711-4915
2D
41
20.25
20
CTD4
CTC-4R
1個
3
14
25
25
350-3542
-
41
25.25
25
CTD3
CTC-3R
1個
4
14
25
25
350-3551
-
41
25.25
25
CTD4
CTC-4R
1個
5
20
25
25
350-3569
2D
46
25.25
25
CTD5
CTC-5R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,225
( 22,248 )
1日目
20,225
( 22,248 )
1日目
23,144
( 25,458 )
1日目
23,144
( 25,458 )
1日目
23,144
( 25,458 )
1日目
20,225
( 22,248 )
3日目
20,225
( 22,248 )
1日目
23,144
( 25,458 )
1日目
23,144
( 25,458 )
1日目
23,144
( 25,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径溝入れ加工用工具 溝幅:3~5mm。
【特長】
・汎用的な外径溝入れ加工に対応。
【用途】
・外径溝入れ加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ加工用バイト CTWR/L形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径溝入れ加工用バイト CTWR/L形
外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形
外径溝入れ加工用バイト GX-E形
TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形
端面溝入れ加工用バイト TungCut CTFVR/L形
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格20,225-8,459 -28,25620,29418,982 -20,025
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 突っ切り
ホルダ角度(°)0000900
タイプ一体型一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)
全長(mm)150125-12515038
シャンク材質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング