17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

突切り加工用ブレード CTSR/L形

通常単価(税別)
8,496
税込単価
9,346
通常出荷日:1日目

突切り加工用工具 溝幅:3~6mm。【特長】・深溝入れから突切り加工まで幅広く対応。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

専用突切り・溝入れ工具 CTS寸法

形状

形状

寸法図

寸法図

形番R/LWDmaxb
CTSR25-3R3.0050.02.2
CTSL25-3L3.0050.02.2
CTSR25-4R4.0050.03.2
CTSL25-4L4.0050.03.2
CTSR25-5R5.0050.04.2
CTSR25-6R6.0050.05.2

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

勝手

トラスココード

適合チップ

最小発注数量
3
710-8001
CT□3□
1個
4
710-8010
CT□4□
1個
3
350-3518
CT□3□
1個
4
710-8028
CT□4□
1個
5
710-8036
CT□5□
1個
6
710-8044
CT□6□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,496
( 9,346 )
1日目
8,496
( 9,346 )
1日目
8,496
( 9,346 )
1日目
8,496
( 9,346 )
1日目
8,496
( 9,346 )
1日目
8,496
( 9,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

突切り加工用工具 溝幅:3~6mm。
【特長】
・深溝入れから突切り加工まで幅広く対応。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突切り加工用ブレード CTSR/L形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突切り加工用ブレード CTSR/L形
突切り加工用ブレード CTH形
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP
外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8,49614,020 -20,02520,0258,459 -12,997 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 突っ切り
最大溝深さ(mm)25-3.56.40.7~5.510
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型一体型
シャンク材質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング