17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

専用突切り・溝入れ工具 CTBR/L

通常単価(税別)
13,070
税込単価
14,377
通常出荷日:1日目

ブレード用のシャンク。【特長】・突っ切り・溝入れ用ホルダ。・適合ブレード:CTSR/L25-□。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

CTBR/Lの構図

CTBR/Lの構図

CTBR/Lの寸法図(単位:mm)

CTBR/Lの寸法図(単位:mm)

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LWhbL1h1f
CTBR20-25R3/420.025.0150.020.2022.6/23.6
CTBL20-25L3/420.025.0150.020.2022.6/23.6
CTBR25-25R3/4/5/625.025.0150.025.2027.6/28.6/29.6/30.6
CTBL25-25L3/4/5/625.025.0150.025.2027.6/28.6/29.6/30.6

単位:mm

型番リスト

表示件数

トラスココード

溝幅

(mm)

寸法 f

(mm)

寸法 f0

(mm)

寸法 h

(mm)

寸法 h1

(mm)

勝手

適合ブレード

最小発注数量
711-1169
3/4
22.6、23.6
19.6
20
20.2
左勝手
CTSR/L25-3、CTSR/L25-4
1個
711-4851
5/3/6/4
27.6、28.6、29.6、30.6
24.6
25
25.2
左勝手
CTSR/L25-3、CTSR/L25-4、CTSR/L25-5、CTSR/L25-6
1個
711-1177
3/4
22.6、23.6
19.6
20
20.2
右勝手
CTSR/L25-3、CTSR/L25-4
1個
711-4869
5/3/6/4
27.6、28.6、29.6、30.6
24.6
25
25.2
右勝手
CTSR/L25-3、CTSR/L25-4、CTSR/L25-5、CTSR/L25-6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,070
( 14,377 )
1日目
13,070
( 14,377 )
1日目
13,070
( 14,377 )
1日目
13,070
( 14,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブレード用のシャンク。
【特長】
・突っ切り・溝入れ用ホルダ。
・適合ブレード:CTSR/L25-□。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用突切り・溝入れ工具 CTBR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用突切り・溝入れ工具 CTBR/L
専用突切り・溝入れ工具 CTBN
高圧クーラントノズル付き端面溝入れブレードEFP用ツールブロック CTBU-CHP
突切り加工用ツールブロック CTBF/CTBU形
EasyMulti-Cutシリーズ 突切りブレード用ツールブロック 内部給油対応
TAC工具部品 敷金 CSK54R/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格13,07021,000 -38,48022,200 -39,6002,730
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
最大加工径(mm)50-----
寸法 b(mm)25-23--14.8
寸法 L1(mm)150-110-110-
突出し ad(mm)最大25最大突切り径φ5050----
チップ使用コーナー数1コーナー1コーナー-1コーナー--

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング