17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

専用突切り・溝入れ工具 CTBN

通常単価(税別)
21,00028,130
税込単価
23,10030,943
通常出荷日:1日目~5日目

溝入れ・突切り加工用CTH形ブレード用ツールブロック。【特長】・一体型と分割型の2タイプ。・溝幅:3~...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

突切りバイト CTH用ツールブロックの外形図・仕様

専用突切り・溝入れ工具 CTBN:関連画像

一体型CTBN

専用突切り・溝入れ工具 CTBN:関連画像

分割型CTBS

形番 適合板バイト 突出し
ad (mm)
寸法(mm)
h1 l h h0
CTBN20-32 CTH32-3
CTH32-4
CTH32-5
CTH32-6
50 20.2 38 20 19.56
CTBN25-32 25.2 25 14.56
CTBN32-32 32.2 43 32 7.56
CTBS20-32 20.2 48 20 19.36
CTBS25-32 25.2 25 14.36
CTBS32-32 32.2 32 7.36

この商品の部品

形番 部品
(1)本体 (2)ベース (3)くさび (4)くさび
締付けねじ
(5)六 角
穴付ボルト
スパナ インサート取外し用レンチ
CTBN20-32 - - CTW-2 NDS-8S - P-4 CTL-2
CTBN25-32
CTBN32-32
CTBS20-32 CTB-32 CB-20 CTW-2 DS-8 M5×15
CTBS25-32 CB-25
CTBS32-32 CB-32

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 h

(mm)

寸法 h0

(mm)

寸法 h1

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

①本体

②ベース

④くさび締付けねじ

⑤穴付ボルト

最小発注数量
351-1219
20
19.56
20.2
38
-
-
NDS-8S
-
1個
351-1227
25
14.56
25.2
38
-
-
NDS-8S
-
1個
711-9186
32
7.56
32.2
43
-
-
NDS-8S
-
1個
711-9194
20
19.36
20.2
48
CTB-32
CB-20
DS-8
M5×15
1個
711-9208
25
14.36
25.2
48
CTB-32
CB-25
DS-8
M5×15
1個
711-9216
32
7.36
32.2
48
CTB-32
CB-32
DS-8
M5×15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,000
( 23,100 )
5日目
21,000
( 23,100 )
1日目
21,000
( 23,100 )
1日目
28,130
( 30,943 )
1日目
28,130
( 30,943 )
1日目
28,130
( 30,943 )
1日目

詳細情報

基本情報

溝入れ・突切り加工用CTH形ブレード用ツールブロック。
【特長】
・一体型と分割型の2タイプ。
・溝幅:3~6mm。
・突出し:50mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用突切り・溝入れ工具 CTBNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用突切り・溝入れ工具 CTBN
専用突切り・溝入れ工具 CTBR/L
突切り加工用ツールブロック CTBF/CTBU形
突切りバイト用レンチ
My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ
EasyMulti-Cutシリーズ 突切りブレード用ツールブロック 内部給油対応
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格21,000-13,07022,200 -740620 -39,600
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
突出し ad(mm)50最大25最大突切り径φ50----
インサート取外し用レンチCTL-2-----
チップ使用コーナー数1コーナー1コーナー1コーナー---
③くさびCTW-2-----
部品 スパナP-4P-5P-5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング