ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超軽量TACミル EDPD09

通常単価(税別)
63,380
税込単価
69,718
通常出荷日:1日目

アルミ合金・非鉄金属の高速加工用【商品仕様】・重量:0.75kg・エア穴:あり

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

EDPD09063R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDPD09063Rの仕様・寸法情報

加工用途
平面
刃径 D(φ)
63
被削材
アルミ / 銅
取付け方法
柄付きタイプ
全長 (L)(mm)
100
シャンク径 (d)(mm)
25
刃数(枚)
3
適応チップ材種
ダイヤ(PCD)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
8
首下長(ℓ1)(mm)
40
エア穴
あり
寸法 ℓs(mm)
60
寸法 ΦDb(mm)
37
加工用途詳細
高速加工
トラスココード
825-3590
CADデータ有無(2D/3D)
2D
仕様
標準刃
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超軽量TACミル EDPD09 製品仕様01

アルミ材の高速加工(荒加工~仕上げ加工)

性能・試験情報

■切削性能

超軽量TACミル EDPD09 製品仕様02

加工面粗さ比較

超軽量TACミル EDPD09 製品仕様03

バリ高さ比較

外形図

GAMP=+8.5°、GAMF=+3°
超軽量TACミル EDPD09 外形図01

エア穴仕様です。

※超軽量柄付きカッタ アルミ加工用 PCDインサート使用

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材材種形状切削速度
Vc(m/min)
刃当り送り
fz(mm/t)
鋳造アルミ合金/ダイキャスト
(Si<13%)
DX140YDEN0905PDFR-D500~4,0000.05~0.2
鋳造アルミ合金/ダイキャスト
(Si≧13%)
DX140YDEN0905PDFR-D200~5000.05~0.2
アルミ合金DX140YDEN0905PDFR-D500~4,0000.05~0.2
銅合金DX140YDEN0905PDFR-D200~5000.05~0.2

※面粗度向上を希望される場合はさらい刃(-WD)の併用、バリ抑制を希望される場合はバリ取りさらい刃(-BD)の併用を推奨します。
※切削速度Vc=1,500m/min以上でのご使用の場合、アーバおよびホルダは釣り合い等級G16以内に調整されたものをご使用ください。
※湿式加工(水溶性切削油)を推奨します。
※工具突き出し長さがL/D=3(工具径の3倍)を超える場合には、上記切削条件(切削速度、送り)の70~80%を目安に設定してください。

選定サポート情報

■各インサートの組合わせ方法

超軽量TACミル EDPD09 選定サポート情報04

※交互に組み込み

型番リスト

表示件数
型番
EDPD09063R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,380
( 69,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ合金・非鉄金属の高速加工用
【商品仕様】
・重量:0.75kg
・エア穴:あり

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量TACミル EDPD09の型番EDPD09063Rのページです。 型番EDPD09063Rに関する仕様情報を記載しております。
超軽量TACミル EDPD09のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量TACミル EDPD09
超軽量TACミル EFE12
TACミル EMD4403RI-S32
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
スウィングボール SWB形 MTシャンクタイプ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラダイジェットダイジェット
通常価格63,38037,23068,77052,44053,44674,905
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
加工用途平面平面平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / その他側面 / 溝 / その他
刃径 D(φ)635080505250
被削材アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバーアーバー柄付きタイプ
全長 (L)(mm)100951205050256

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト