17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切り

通常単価(税別)
15,85016,360
税込単価
17,43517,996
通常出荷日:1日目

小型旋盤用Jシリーズのねじ切り。【特長】・推奨締付けトルク:3.5N・m。・ピッチ0.5~1mm。・山...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切りの仕様

小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切りの取り付け仕様

小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切りの取り付け仕様

小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切りの寸法図

小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切りの寸法図

小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切りの仕様

小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切りの仕様

※本図は左勝手(L)を示す。

(単位:mm)

形番φDsfL1hBインサート
JS19K-TTL319.05101251811.5JTTR30...
JS20K-TTL320101251911.5JTTR30...
JS22K-TTL322101252111.5JTTR30...
JS25K-TTL325.4101252412.7JTTR30...

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

刃先高さ

(mm)

最小発注数量
18
19.05
349-9383
19.525
1個
19
20
349-9430
20
1個
21
22
349-9481
21
1個
24
25.4
349-9529
22.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,850
( 17,435 )
1日目
15,850
( 17,435 )
1日目
15,850
( 17,435 )
1日目
16,360
( 17,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型旋盤用Jシリーズのねじ切り。
【特長】
・推奨締付けトルク:3.5N・m。
・ピッチ0.5~1mm。
・山数:48~24。
・コーナー数3。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切り
TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L
外径ねじ切り加工用バイト CER-T形
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)
SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラ京セラ住友電工ハードメタル
通常価格15,850-18,910 -18,550 -8,630 -18,640 -11,326 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜3日目〜3日目
ねじ種類汎用55° / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp)
適合ピッチ0.5~10.5~60.5~60.5~20.5~20.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5
適合山数48~2548~448~456~1156~1124~10、28
勝手
さらい刃対応なし共用共用なしなし共用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング