ツール用品技術窓口
ねじ止め式タイプの外径溝入れ、突っ切り加工用ホルダ。【特長】・突切り加工用工具溝幅:1.4-3mm、溝...
詳細を確認

横幅~2.0mmで2コーナタイプ。

小型旋盤用Jシリーズ JCGWSの寸法図
最大突切り径φ20(20mm)。

オフセットなし
※本図は右勝手(R)を示す。
| 形番 | 使用インサート | 寸法(mm) | 部品 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | L1 | L2 | h1 | f | 最大突切り径 | 締付けねじ | スパナ | |||
| JCGWSR/L1010K2 | JCGN200□ | 10 | 10 | 125 | 20 | 10 | 10 | φ20 | CSTB-4S | T-15F | (T-15L) |
| JCGWSR/L1212K2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| JCGWSR/L1616K2 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,541円 ( 12,695円 ) | 1日目 |
12,194円 ( 13,413円 ) | 1日目 |
12,564円 ( 13,820円 ) | 1日目 |
11,563円 ( 12,719円 ) | 1日目 |
12,194円 ( 13,413円 ) | 1日目 |
12,564円 ( 13,820円 ) | 1日目 |
ねじ止め式タイプの外径溝入れ、突っ切り加工用ホルダ。
【特長】
・突切り加工用工具溝幅:1.4-3mm、溝幅:2.0mm。
・オフセットなし。
・チップ使用コーナー数:2コーナー。
・右勝手、左勝手の2タイプの6種類のバリエーションで用途にあわせて選択可能。
・使用インサート:JCGN200□。
【用途】
・突切り加工用として利用可能。
・小型旋盤用として最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L形
5通常価格(税別):11,974円~

京セラ
突切りブレード KTKB-SS型
5通常価格(税別):11,803円~

住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)GWC型
4通常価格(税別):7,787円~

京セラ
突切りホルダ(一体型) KTKH-S型
4通常価格(税別):13,422円~

三菱マテリアル
GYモジュラーホルダ(外径90°L形ホルダ)
0通常価格(税別):11,520円~

イスカル
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー
0通常価格(税別):15,605円~

タンガロイ
外径溝入れ用 ブレード CGDR/L
0通常価格(税別):9,055円~

京セラ
多機能・溝入れホルダ KGM
0通常価格(税別):11,821円~

住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL型
0通常価格(税別):10,876円~