17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

突切り加工用ツールブロック CTBF/CTBU形

通常単価(税別)
23,77535,025
税込単価
26,15338,528
通常出荷日:1日目

CGPブレード用ツールブロック。【特長】・突切り加工用ブレード用ツールブロック。【用途】・突切り加工用...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

CGPブレード用ツールブロック

寸法図

寸法図

CTBF形

CTBF形

形番hB1L2L1bh1h2h4L3
  CTBF25-45 25.045.0022.0110.05.538.1025.066.040.0
  CTBF32-45 32.045.0028.0120.05.538.1018.066.045.0
寸法図

寸法図

CTBU形

CTBU形

形番h1bB1L1hh2h4L2L3
  CTBU20-26 21.404.026.0086.020.09.043.021.038.0
  CTBU25-26 21.404.026.00110.025.05.045.023.042.0
  CTBU20-32 24.805.332.00100.020.013.050.019.038.0
  CTBU25-32 24.805.332.00110.025.08.050.023.042.0
  CTBU32-32 24.805.332.00110.032.05.054.029.048.0

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 b

(mm)

寸法 h

(mm)

寸法 h1

(mm)

寸法 h2

(mm)

寸法 h3

(mm)

寸法 h4

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 L3

(mm)

部品 クランプ

部品 締付けねじ

最小発注数量
700-8376
5.5
45
38.1
25
25
66
110
22
40
-
CM6x1.0x40-A
1個
700-8384
5.5
45
38.1
32
18
66
120
28
45
-
CM6x1.0x40-A
1個
711-8929
4
26
21.4
20
9
43
86
21
38
CT-86
CM6x30-S
1個
711-9011
5.3
32
24.8
20
13
50
100
19
38
CT-105
CM6x30-S
1個
711-9020
4
26
21.4
25
5
45
110
23
42
CT-100
CM6x30-S
1個
711-9046
5.3
32
24.8
25
8
50
110
23
42
CT-110
CM6x30-S
1個
711-9038
5.3
32
24.8
32
5
54
110
29
48
CT-110
CM6x30-S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,775
( 26,153 )
1日目
33,525
( 36,878 )
1日目
31,881
( 35,069 )
1日目
31,881
( 35,069 )
1日目
32,706
( 35,977 )
1日目
32,706
( 35,977 )
1日目
35,025
( 38,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

CGPブレード用ツールブロック。
【特長】
・突切り加工用ブレード用ツールブロック。
【用途】
・突切り加工用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突切り加工用ツールブロック CTBF/CTBU形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突切り加工用ツールブロック CTBF/CTBU形
EasyMulti-Cutシリーズ 突切りブレード用ツールブロック 内部給油対応
専用突切り・溝入れ工具 CTBN
専用突切り・溝入れ工具 CTBR/L
内径用ホルダ スリーブ BLC形 (丸シャンクタイプ)
TUNGCUT CTBF/CTBU用クランプ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格23,775-42,37522,500 -14,02019,356 -5,721
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D--2D-
チップ使用コーナー数1コーナー-1コーナー1コーナー--
部品 スパナP-5-P-4P-5--
適合ブレードCGPEGP32-*D-CHP----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト