17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレード用縦型シャンク 外径切削 CHSR/L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブレード用縦型シャンク 外径切削 CHSR/L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CHSL2020

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はCHSL2020-CHPです。仕様の違いをご確認ください。

外径切削ブレード用ホルダ。
【特長】
・ブレード用(縦型)シャンク。
【用途】
・CAER/L・CAFR/L用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
溝入れ / 突っ切り
勝手
ホルダ角度(°)
0
タイプ
モジュラー型(ブレード)
シャンク高さ(mm)
20
シャンク幅(mm)
20
全長(mm)
133
トラスココード
700-6187
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
頭部(mm)
35
刃先高さ(mm)
20
シャンク材質

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト