17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外径・側面切削 CHFVR/L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

外径・側面切削 CHFVR/L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CHFVL2020

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はCHFVL2020-CHPです。仕様の違いをご確認ください。

外径・端面切削ブレード用ホルダ。
【特長】
・ブレード用横型シャンク。
【用途】
・CAER/L・CAFR/L用。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
溝入れ / 突っ切り
勝手
ホルダ角度(°)
90
タイプ
モジュラー型(ブレード)
シャンク高さ(mm)
20
シャンク幅(mm)
20
全長(mm)
150
トラスココード
700-6128
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
頭部(mm)
25
刃先高さ(mm)
20
シャンク材質

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト