17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

外径切削 CGER/L

通常単価(税別)
15,70319,352
税込単価
17,27321,287
通常出荷日:1日目

小型旋盤用のバイト。【特長】・突切り・深溝入れ用(溝幅1.4~4.0mm)。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

CGER/Lの外観

CGER/Lの外観

CGER/Lの寸法図

CGER/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LseatsizeDmaxarhbL1L2h1fWh2
CGER2020-1.4T14 R129/299.7020.020.0125.031.020.0020.201.400.0
CGEL2020-1.4T14 L129/299.7020.020.0125.031.020.0020.201.400.0
CGER1212-2T17 R235/3511.8012.012.0150.031.012.0012.102.006.0
CGEL1212-2T17 L235/3511.8012.012.0150.031.012.0012.102.006.0
CGER1616-2T17 R235/3511.8016.016.0150.031.016.0016.102.002.0
CGEL1616-2T17 L235/3511.8016.016.0150.031.016.0016.102.002.0
CGER2020-2T17 R235/359.8020.020.0125.031.020.0020.102.000.0
CGEL2020-2T17 L235/359.8020.020.0125.031.020.0020.102.000.0
CGER1212-3T19 R338/4012.0012.012.0150.031.012.0012.303.006.0
CGEL1212-3T19 L338/4011.8012.012.0150.031.012.0012.303.006.0
CGER1616-3T19 R338/4514.9016.016.0150.031.016.0016.303.002.0
CGEL1616-3T19 L338/4514.9016.016.0150.031.016.0016.303.002.0
CGER2020-3T19 R338/4513.2020.020.0125.031.020.0020.303.000.0
CGEL2020-3T19 L338/4513.2020.020.0125.031.020.0020.303.000.0
CGER2020-4T19 R438/5520.3020.020.0125.033.020.0020.404.000.0
CGEL2020-4T19 L438/5520.3020.020.0125.033.020.0020.404.000.0

単位:mm

  • ※ CRWスパナは付属品でないため、別途購入をお願いします。
  • ※ インサートはCRWスパナで上あごを広げてクランプします。(下記参照)
クランプ方法

クランプ方法

  • クランプ時:2→1
  • アンクランプ時:1→2
Insert seat sizeCat.No.Wrench
1CGER/L2020-1.4T14CRW23
2CGER/L1212-2T17CRW33
CGER/L1616-2T17
CGER/L2020-2T17
3CGER/L1212-3T19CRW33
CGER/L1616-3T19
CGER/L2020-3T19
4CGER/L2020-4T19CRW33

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

スパナ

最小発注数量
2
11.8
12
12
150
700-5768
31
12.1
12
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
3
12
12
12
150
700-5776
31
12.3
12
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
2
11.8
16
16
150
700-5784
31
16.1
16
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
3
14.9
16
16
150
700-5792
31
16.3
16
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
1.4
9.7
20
20
125
700-5806
31
20.2
20
DGS1.4-016
CRW23
1個
2
9.8
20
20
125
700-5814
31
20.1
20
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
3
13.2
20
20
125
700-5822
31
20.3
20
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
4
20.3
20
20
125
700-5831
33
20.4
20
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
2
11.8
12
12
150
700-5849
31
12.1
12
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
3
12
12
12
150
700-5857
31
12.3
12
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
2
11.8
16
16
150
700-5865
31
16.1
16
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
3
14.9
16
16
150
700-5873
31
16.3
16
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
1.4
9.7
20
20
125
700-5881
31
20.2
20
DGS1.4-016
CRW23
1個
2
9.8
20
20
125
700-5890
31
20.1
20
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
3
13.2
20
20
125
700-5903
31
20.3
20
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
4
20.3
20
20
125
700-5911
33
20.4
20
DGM、SGM、DGS、SGS、SGN、DGG、DTM、DGL
CRW33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,703
( 17,273 )
1日目
15,703
( 17,273 )
1日目
15,993
( 17,592 )
1日目
15,993
( 17,592 )
1日目
19,352
( 21,287 )
1日目
19,352
( 21,287 )
1日目
19,352
( 21,287 )
1日目
19,352
( 21,287 )
1日目
15,703
( 17,273 )
1日目
15,703
( 17,273 )
1日目
15,993
( 17,592 )
1日目
15,993
( 17,592 )
1日目
19,352
( 21,287 )
1日目
19,352
( 21,287 )
1日目
19,352
( 21,287 )
1日目
19,352
( 21,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型旋盤用のバイト。
【特長】
・突切り・深溝入れ用(溝幅1.4~4.0mm)。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径切削 CGER/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径切削 CGER/L
旋削用バイト CTER/L・CTEFR/L
外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP
小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L
CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード
TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格15,703-13,507 -21,290 -8,405 -16,87511,541 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ
ホルダ角度(°)000000
タイプ一体型一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)一体型
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D
シャンク材質

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング