17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

端面溝入れ加工用ブレード TungCut CAFR/L形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

端面溝入れ加工用ブレード TungCut CAFR/L形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CAFL-3T12-040055

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はCAFL-3T12-040055-CHPです。仕様の違いをご確認ください。

端面溝入れ加工用工具 溝幅:3~6mm。
【特長】
・あらゆる溝入れ加工に対応できる多機能溝入れシステム TungCutシリーズ。
・幅広いチップブレーカシリーズ、インサート材種を選択可能。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
適合刃幅(mm)
3
最大溝深さ(mm)
12
勝手
ホルダ角度(°)
0
タイプ
モジュラー型(ブレード)
全長(mm)
45
トラスココード
700-4061
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
刃先距離(mm)
10.4
シャンク材質
適合チップ
DTF、DTX、DTR、DTE、DGG、DTM、DGS、DGM、SGN、DGL

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト