ツール用品技術窓口

確定しました

TACミル T/EMD4400Iインサート

通常単価(税別)
18,080
税込単価
19,888
通常出荷日:1日目

平面削り(軽~中切削)用汎用タイプ、T/EMD4400I用チップ。

型番:

WDCN42ZFR-DIA-DX140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WDCN42ZFR-DIA-DX140の仕様・寸法情報

被削材
非鉄金属
材種
DX140
寸法 A(mm)
12.2
用途
外径・内径
寸法 bs(mm)
4.9
トラスココード
825-4040
寸法 s(mm)
3.18
ISO型番
SDCX1203AFEFR-WD

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
WDCN42ZFR-DIA-DX140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,080
( 19,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

平面削り(軽~中切削)用汎用タイプ、T/EMD4400I用チップ。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル T/EMD4400Iインサートの型番WDCN42ZFR-DIA-DX140のページです。 型番WDCN42ZFR-DIA-DX140に関する仕様情報を記載しております。
TACミル T/EMD4400Iインサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル T/EMD4400Iインサート
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形
TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形
3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ
刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格18,0801,200 -1,8407,7301,080 -9,780
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
被削材非鉄金属非鉄金属鋼 / ステンレス鋼非鉄金属-鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 難削材 / 高硬度材
材種DX140KS05FT3225DX160-AH725
寸法 A(mm)12.2-912.817-25
用途外径・内径外径・内径----
寸法 bs(mm)4.9-21.37--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング