17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓs(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦDc1(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH

通常単価(税別)
23,36027,010
税込単価
25,69629,711
通常出荷日:1日目

ねじ止め式 多機能エンドミル 高送り仕様 リード角:20°。【特長】・高送り加工が可能な小径エンドミル...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超高送り加工により、粗加工の能率をアップ!

高精度直角肩加工用 HybridTACmill EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

特長

商品画像

商品画像

超硬工具協会(JCTMA)環境認定製品

超硬工具協会(JCTMA)環境認定製品

EXH形(高送り刃形)を利用することで、粗加工の能率が向上。

EXH形(高送り刃形)を利用することで、粗加工の能率が向上。

加工能率比較

加工能率比較

  • 低抵抗な切れ刃形状により、ソリッドエンドミルと同等の突き出し量(L/D=4)で加工可能
  • 深いポケット加工でもスムーズな切りくず排出
プログラム作成時の注意
中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH プログラム作成時の注意

CAD/CAMを利用したプログラム作成時には、ラジアスカッタとしてプログラムを作成すること。なお、その時の実切れ刃形状とワークの削り残し量を右表に示す。

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH 切削条件表

(注)

  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくずの噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい溶着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 鋳肌などの切り込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、送り速度と送りを1/2~2/3程度におさえてください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、びびりが発生しやすくなりますので回転速度と送り速度を下げてご使用ください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から徐々にアップし、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

適合インサート

寸法 ℓs

(mm)

寸法 ΦDc1

(mm)

トラスココード

締付けねじ(標準締付トルク)

スパナ

最小発注数量
10
90
10
0.6
40
XXGT06H205□□-□□
50
5
350-8587
CSPD-1.8S (0.7 N・m)
IP-6F
1個
12
98
12
0.6
48
XXGT07X305□□-□□
50
7
350-8595
CSPB-2H (0.7 N・m)
IP-6F
1個
16
124
16
0.8
64
XXGT09X408□□-□□
60
10
350-8609
CSPB-2.5S (1.3 N・m)
IP-8D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,360
( 25,696 )
1日目
24,390
( 26,829 )
1日目
27,010
( 29,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 多機能エンドミル 高送り仕様 リード角:20°。
【特長】
・高送り加工が可能な小径エンドミル。
【用途】
・彫りこみ、溝入れ、繰り広げ等汎用的な部品加工用。
・高送りによる高能率加工に対応。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH
中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ EVH
中心刃付き多機能カッタ EVLXシリーズ
中心刃付き多機能カッタ モジュラヘッド (タングフレックス) HVLX-M
ねじ止め式中荒加工用柄付きカッタ EBRM
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格23,360-23,360 -21,830 -21,830 -27,150 -17,732 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプ
刃数(枚)22222-
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング