17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • エア穴

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

通常単価(税別)
32,488111,098
税込単価
35,737122,208
通常出荷日:1日目

ねじ止め式 直角肩加工用ボアタイプカッタ リード角:90°。【特長】・四角形4コーナ仕様インサート採用...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シュミレーション解析により高剛性と低抵抗・軽量化を実現。

 

■抜群の低抵抗と信頼の耐欠損性

ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13 製品仕様02
 

■高能率

  • ボディ設定は標準刃・多刃・超多刃(受注生産)を設定。
 

■高精度

  • ボディへの正面振れ・外周振れ精度を大幅に向上。加工面品位を大幅に向上。
  • CA0°タイプT/EPW13形は、壁面の多段切込みでのつなぎ目段差も大幅に減少。
 

CA0°壁面精度

ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13 製品仕様05

被削材:S55C(210HB)
使用機械:BT:50
切削速度:Vc=100m/min
刃当り送り:fz=0.1mm/t
切込み:ap=3.0mm
切削幅:ae=100mm

ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13 製品仕様06

■高機能ボディ

  • スピンドルスルー対応のエア穴を採用。
    切りくず除法、アルミニウム切削時の刃先への確実な給油が可能。(※φ125以下)
  • 特殊表面処理により耐腐食性と耐擦過性を向上。

外形図

ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13 外形図01

最大切込み:10mm
すくい角:A.R.+11.5°R.R.-13°~10.5°

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

エア穴

寸法 Φd

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

仕様

カッタ締付けボルト

最小発注数量
50
40
3
40
あり
22
20
6
10
350-7700
2D
標準刃数
CM10×30H
1個
50
40
4
40
あり
22
20
6
10
350-7718
2D
多刃
CM10×30H
1個
63
40
4
40
あり
22
20
6
10
350-7726
2D
標準刃数
CM10×30H
1個
63
40
5
40
あり
22
20
6
10
350-7734
2D
多刃
CM10×30H
1個
80
50
4
50
あり
25.4
26
6
9.5
350-7742
2D/3D
標準刃数
CM12×30H
1個
80
50
6
50
あり
25.4
26
6
9.5
350-7751
2D
多刃
CM12×30H
1個
100
50
5
50
あり
31.75
38
8
12.7
350-7769
2D
標準刃数
TMBA-M16H
1個
100
50
7
50
あり
31.75
38
8
12.7
350-7777
2D/3D
多刃
TMBA-M16H
1個
125
63
6
63
あり
38.1
38
10
15.9
350-7785
2D
標準刃数
TMBA-M20H
1個
125
63
8
63
あり
38.1
38
10
15.9
350-7793
2D
多刃
TMBA-M20H
1個
160
63
8
63
なし
50.8
38
11
19
350-7807
2D/3D
標準刃数
-
1個
160
63
12
63
なし
50.8
38
11
19
350-7815
2D
多刃
-
1個
200
63
10
63
なし
47.625
38
14
25.4
350-7823
2D
標準刃数
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,488
( 35,737 )
1日目
35,487
( 39,036 )
1日目
35,487
( 39,036 )
1日目
38,252
( 42,077 )
1日目
39,858
( 43,844 )
1日目
52,159
( 57,375 )
1日目
50,755
( 55,831 )
1日目
63,377
( 69,715 )
1日目
61,089
( 67,198 )
1日目
74,606
( 82,067 )
1日目
81,631
( 89,794 )
1日目
111,098
( 122,208 )
1日目
100,523
( 110,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 直角肩加工用ボアタイプカッタ リード角:90°。
【特長】
・四角形4コーナ仕様インサート採用。
・汎用型のMJタイプ、切れ味の良いMLタイプ、アルミ用AJタイプなど、種々のチップブレーカを設定。
【用途】
・大切込み、高送りによる高能率加工に対応。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ TPM11形
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV12
直角肩加工用カッタ EPW13形
ねじ止め式直角肩加工用カッタ HPAV12-M
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV12
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格32,488-56,074 -77,380 -24,827 -28,549 -21,468 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面平面 / 側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 面取り側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法アーバーアーバーアーバー柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート超硬コート超硬コート / サーメット超硬コート超硬コート
最大切り込み深さ (Ad)(mm)109.711.51011.511.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング