ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDNNN

通常単価(税別)
16,796
税込単価
18,476
通常出荷日:1日目

外径・倣い切削用 ネガ【商品仕様】・推奨締付トルク:4.0N.m

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

CDNNN2525M1507-RD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CDNNN2525M1507-RDの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長
15
勝手
なし
切込み角
N:63°(オフセットなし)
クランプ方式
ダブルクランプ(D)
シャンク高さ(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
全長(mm)
150
シャンク材質
CAM・工具管理ソフト用データ
zoller
トラスココード
711-1746
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
適合チップ
DN□D1507□□
クランプ駒
CCP4-A
クランプねじ
CCS4-A
シート止めねじ
BH5-10-A
スパナ
P-3、P-4
基準コーナーR(ノーズR)
1.2
推奨締付けトルク(N・m)
4
シャンク断面H/B
25
シート
CD44-A
-
-

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
CDNNN2525M1507-RD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,796
( 18,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径・倣い切削用 ネガ
【商品仕様】
・推奨締付トルク:4.0N.m

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 外径加工用バイト ETGNR/L形 画像
  • 外径加工用バイト PTGNR/L形 画像

    タンガロイ

    外径加工用バイト PTGNR/L形

    外径加工用の切削工具。レバークランプ式、アプローチ角:91°、ネガタイプインサート使用。経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。

  • 外径加工用ホルダ PCLNR/L 画像

    タンガロイ

    外径加工用ホルダ PCLNR/L

    レバーロック式の外径加工用ホルダです。アプローチ角:95°、ひし形80°ネガタイプインサートを使用した、切削用の工具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDNNNの型番CDNNN2525M1507-RDのページです。 型番CDNNN2525M1507-RDに関する仕様情報を記載しております。
ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDNNNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDNNN
ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CVVNN
ダブルクランプ式バイト C-ATEON-CHP
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L
ダブルクランプ式 AVVNN-Eco
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格16,79616,796106,05811,541 -11,753 -11,101 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面 / 倣い / 後引き外径 / 面取り外径外径 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)S(四角形)T(三角形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長151625121612
勝手なしなしなしなし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング