17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

通常単価(税別)
12,564
税込単価
13,820
通常出荷日:1日目

ワン・ダブル式のバイト。【特長】・アプローチ角:91°。・使用インサート:ネガ、円形。【用途】・外径、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワン・ダブル式バイト DRGNR/Lの仕様

DRGNR/Lの寸法図

DRGNR/Lの寸法図

DRGNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:G)

DRGNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:G)

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1ff2re
DRGNR2525M12R25.025.0150.028.025.0032.0018.006.35
DRGNL2525M12L25.025.0150.028.025.0032.0018.006.35

単位:mm

型番リスト

表示件数

勝手

トラスココード

最小発注数量
350-3879
1個
350-3887
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,564
( 13,820 )
1日目
12,564
( 13,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワン・ダブル式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:91°。
・使用インサート:ネガ、円形。
【用途】
・外径、倣い切削用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L
ターニングA ワン・ダブル式 DSSNR/L
ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L
ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN
外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L
外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格12,56411,998 -11,974 -11,998 -11,974 -11,974 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 端面 / 面取り外径外径 / 面取り外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状R(円形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長121212121515
切込み角G:90°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)B:75°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)J:93°(オフセットあり)ISO規格外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング