17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

通常単価(税別)
7,9308,690
税込単価
8,7239,559
通常出荷日:1日目

ダブルクランプ式のバイト。【特長】・アプローチ角45°。・使用インサート:ネガ正方形。【用途】・外径・...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダブルクランプ式バイト ASDNNの仕様

ASDNNの寸法図

ASDNNの寸法図

ASDNNの使用イメージ(切れ刃形状:D)

ASDNNの使用イメージ(切れ刃形状:D)

形番R/LhbL1L2h1freTorque
ASDNN2020K12-AN20.020.0125.035.020.0010.000.803.0
ASDNN2525M12-AN25.025.0150.035.025.0012.500.803.0

単位:mm
トルク:推奨締付トルク(N・m)

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
350-1167
2D
20
1個
25
25
150
350-1175
2D/3D
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,930
( 8,723 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式のバイト。
【特長】
・アプローチ角45°。
・使用インサート:ネガ正方形。
【用途】
・外径・面取り切削用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNNのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
旋盤加工用チップと一緒に使用しています
5
満足度:5.0
被削材は鉄材です。荒加工用に使用しています。ビビりもなく剛性もよいので以前から好んで使用しています。これからもリピート購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN
外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN
ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN
ターニングA ダブルクランプ式 ATJNR/L
ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN
ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格7,930-16,87010,370 -7,930 -7,640 -8,690
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途外径 / 面取り外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状S(四角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)R(円形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長121516161512
勝手なしなしなし-なし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング