17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

通常単価(税別)
71,800117,900
税込単価
78,980129,690
通常出荷日:1日目

くさび止め式平面加工用ボアタイプカッタ。【特長】・リード角:45°。・ポジタイプ4コーナ仕様インサート...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平面加工用カッタ TME5400形の仕様

外形図

外形図
本図は右勝手(R)を示す。
A.R. = +24°、 R.R. = -8~6°

アーバタイプ

アーバタイプ

形番Max. apφDczφD1LfφdlabKgインサート
TME5404RI61005123.66331.753212.782.82SE**1504...
TME5405RI61256148.66338.13815.9104.08SE**1504...
TME5406RI616081836350.83819115.99SE**1504...
TME5408RI6200102236347.6253825.4149.23SE**1504...
TME5410RI6250122736347.6253825.41416.94SE**1504...
TME5412RI6315143386347.6253825.41425.94SE**1504...
部品図

部品図

  1. 1.ロケータ:LE540R
  2. 2.ロケータ締付けねじ:CM4X0.7X14
  3. 3.インサート押え駒:WF540R
  4. 4.押え駒締付けねじ:FDS-8S

スパナ:TP-4

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

寸法 Φd

(mm)

寸法 ΦD1

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
100
5
31.75
123.6
32
8
12.7
825-3891
-
1個
125
6
38.1
148.6
38
10
15.9
825-3892
2D
1個
160
8
50.8
183
38
11
19
825-3893
2D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,800
( 78,980 )
1日目
95,230
( 104,753 )
1日目
117,900
( 129,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

くさび止め式平面加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・リード角:45°。
・ポジタイプ4コーナ仕様インサート使用。
【用途】
・鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の深切込み・汎用加工用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダー・ミル深切込み形 TME5400Iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンダー・ミル深切込み形 TME5400I
転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
MFPN45型 エンドミル
エアロミル (ネガタイプ)
エアロミル (ポジタイプ)
メーカータンガロイタンガロイ京セラ京セラ富士元工業富士元工業
通常価格71,800-65,670 -52,44030,240 -28,031 -28,031 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目3日目〜
加工用途平面 / 面取り平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 面取り平面 / 側面平面 / 側面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
取付け方法アーバーアーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
全長 (L)(mm)6363501108585
適応チップ材種超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット超硬コート超硬コート / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング