17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

TUNGMEISTER ストレートシャンク+ストレートネック(油穴付き)

通常単価(税別)
32,12073,870
税込単価
35,33281,257
通常出荷日:1日目

工具交換時間を劇的に削減できるタングマイスター用シャンク。【特長】・エンドミル加工の新機軸。・ストレー...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヘッド交換式ミーリング工具。機械の停止時間をソリッドタップよりも短縮。

外形図

タングマイスター用シャンク ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き

TUNGMEISTER ストレートシャンク+ストレートネック(油穴付き) 外形図

CRKS=接続ねじサイズ

選定サポート情報

メートル内径ねじ用ThreadMillingの工具選定

TUNGMEISTER ストレートシャンク+ストレートネック(油穴付き) 選定サポート関連画像

型番リスト

表示件数

寸法φD1

(mm)

寸法 φd

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

寸法S

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

L3

(mm)

最小発注数量
9.6
10
70
20
S06
702-5718
2D/3D
19
1個
9.6
10
90
40
S06
702-5742
2D/3D
39
1個
9.6
10
110
60
S06
702-5769
2D/3D
59
1個
11.5
12
70
20
S08
702-5807
2D/3D
19
1個
11.5
12
90
40
S08
702-5831
2D/3D
39
1個
11.5
12
110
60
S08
702-5858
2D/3D
59
1個
11.5
12
130
80
S08
702-5874
2D/3D
79
1個
15.2
16
70
20
S10
702-5904
3D
18.5
1個
15.2
16
90
40
S10
702-5921
2D/3D
36.5
1個
15.2
16
110
60
S10
702-5955
2D/3D
58.5
1個
15.2
16
130
80
S10
702-5971
2D/3D
78.5
1個
18.3
20
90
40
S12
702-6013
2D/3D
37
1個
18.3
20
130
80
S12
702-6048
2D/3D
77
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,120
( 35,332 )
1日目
35,190
( 38,709 )
1日目
43,590
( 47,949 )
1日目
35,340
( 38,874 )
1日目
38,330
( 42,163 )
1日目
48,680
( 53,548 )
1日目
50,680
( 55,748 )
1日目
39,640
( 43,604 )
1日目
42,340
( 46,574 )
1日目
42,340
( 46,574 )
1日目
51,410
( 56,551 )
1日目
59,240
( 65,164 )
1日目
73,870
( 81,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具交換時間を劇的に削減できるタングマイスター用シャンク。
【特長】
・エンドミル加工の新機軸。
・ストレートネック+円筒シャンクタイプ。
・油穴付き。
・ご注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・ご注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・タングマイスター用。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TUNGMEISTER ストレートシャンク+ストレートネック(油穴付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUNGMEISTER ストレートシャンク+ストレートネック(油穴付き)
TUNGMEISTER(タングマイスター) VST形溝入れヘッド用ストレートシャンク
TUNGMEISTER TungFlexアダプタ
VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ
六角穴付皿ネジ
中心刃付き多機能柄付きカッタ用スパナ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格32,120-19,860 -15,630 -8,400 -6151,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質タングステン超硬--

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング