17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ

通常単価(税別)
8,40010,150
税込単価
9,24011,165
通常出荷日:1日目

ストレートタイプの鋼シャンク。【特長】・溝入れ用ヘッドVTB形に適用・工具交換時間を劇的に削減

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

鋼:汎用

工具交換時間を大幅短縮!!

機械のダウンタイムを劇的に短縮。
刃先交換のみで手間要らず。

VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ 工具交換時間を大幅短縮!!

生産性90%アップ

抜群の刃先位置再現性

テーパ+端面の二面拘束で、高い再現性と精度を維持。

VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ 抜群の刃先位置再現性-1
VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ 抜群の刃先位置再現性-2

ヘッド交換精度

外形図

VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ 外形図

CRKS = 接続ねじサイズ

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名ハウジング
シャンクVSTD10L080S06-S ( 超硬, φ10 mm)
ヘッドVFM160L04.8R04I06S06 (φ16 mm)
材種AH715
被削材SS400
VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ 使用事例-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)126
刃当り送り: fz (mm/t)0.12
切込み: ap (mm)0.2
切削幅: ae (mm)16
切削油湿式
結果VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ 使用事例-2
VFM ヘッドはシャンク径に対し大きな工具径を持ち、切削幅が大きくなった分、加工パス数が減少し、加工時間を短縮した。

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法LF

(mm)

CRKS

寸法DCONMS

(mm)

寸法BD

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
-
70
S04
6
6
-
1個
702-6072
70
S05
8
8
2D/3D
1個
702-6081
80
S06
10
10
2D/3D
1個
702-6099
90
S08
12
12
2D/3D
1個
702-6102
100
S10
16
16
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
1日目
8,400
( 9,240 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目
9,420
( 10,362 )
1日目
10,150
( 11,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

ストレートタイプの鋼シャンク。
【特長】
・溝入れ用ヘッドVTB形に適用
・工具交換時間を劇的に削減

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ
TUNGMEISTER(タングマイスター) VST形溝入れヘッド用ストレートシャンク
ヘッド交換式エンドミル タングマイスター用ヘッド VTB形
TUNGMEISTER(タングマイスター) スクエア形ヘッドVFX
TUNGMEISTER ボール形ヘッドVBE
TUNGMEISTER ボール形ヘッドVBB
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8,400-19,860 -6,600 -5,330 -4,310 -4,060 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類その他-----
材質超硬----
種類詳細円筒シャンク-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト