ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 敷金 FSSP

通常単価(税別)
1,980
税込単価
2,178
通常出荷日:1日目

タンガロイ TAC工具部品 敷金 FSSP各種工具用部品 敷金。【使用工具】TACミル:TPW13/E...

詳細を確認

型番:

FSSP1102-S50N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSSP1102-S50Nの仕様・寸法情報

種類
シート・敷板
トラスココード
704-7924
寸法 φd(mm)
5.5
寸法 a(mm)
11
寸法 c(mm)
2
寸法 e(mm)
17°
部品型番
FSSP1102-S50N
使用工具
TACミル:TPW13 / EPW13

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
FSSP1102-S50N

トラスココード

部品型番

最小発注数量
704-7924
FSSP1102-S50N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 敷金 FSSP
各種工具用部品 敷金。
【使用工具】TACミル:TPW13/EPW13

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 FSSPの型番FSSP1102-S50Nのページです。 型番FSSP1102-S50Nに関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 敷金 FSSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 敷金 FSSP
TAC工具部品 敷金 MST
TAC工具部品 敷金 ELST
TAC工具部品 敷金 ASC
TAC工具部品 敷金 NAT
TAC工具部品 敷金 SST32
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,9801,060 -1,540 -1,680 -1,2001,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板
寸法 φd(mm)5.5---3.55.4
寸法 a(mm)11---9.58.5
寸法 c(mm)2---3.23.2
寸法 e(mm)17°-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト