17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TAC工具部品 敷金 ELST

通常単価(税別)
1,5402,790特別価格
税込単価
1,6943,069特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

旋削工具用備品の敷金 ELSTシリーズ。【特長】・使用工具:内径用TACバイト:P形。・右勝手、左勝手...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

敷金 ELSDシリーズの仕様

TAC工具部品 敷金 ELSTシリーズの寸法図

TAC工具部品 敷金 ELSTシリーズの寸法図

サイズ

  • ELST42:a:11.5mm、b:16.5mm、c:3.2mm、φd:φ6.5(直径6.5mm)
  • ELST317、ELST317BR、ELST317BL:a:8.5mm、b:12mm、c:2.7mm、φd:φ4.9(直径4.9mm)

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 b

(mm)

勝手

寸法 φd

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 c

(mm)

部品型番

最小発注数量
704-9587
16.5
-
6.5
11.5
3.2
ELST42
1個
705-6486
12
-
4.9
8.5
2.7
ELST317
1個
704-7452
12
左勝手
4.9
8.5
2.7
ELST317BL
1個
351-2231
12
右勝手
4.9
8.5
2.7
ELST317BR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020
( 2,222 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
2,790
( 3,069 )
1日目
2,7902,706
( 2,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削工具用備品の敷金 ELSTシリーズ。
【特長】
・使用工具:内径用TACバイト:P形。
・右勝手、左勝手の2種類。
【用途】
・敷金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 ELSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 敷金 ELST
TAC工具部品 敷金 MST
TAC工具部品 敷金 NAT
TAC工具部品 敷金 SST32
TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP
TAC工具部品 敷金 CSK54R/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,540-1,060 -1,2001,0602302,730
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板ばねシート・敷板
使用工具内径用TACバイト:P形外径用TACバイト:M形外径用TACバイト:C形外径用TACバイト:S形TACバイト:ターニングA A形外径用TACバイト:C形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト