17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TAC工具部品 敷金 ELSD

通常単価(税別)
1,6802,220
税込単価
1,8482,442
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

敷金 ELSDシリーズの旋削工具用備品。【特長】・右勝手と左勝手。【用途】・敷金。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TAC工具部品 敷金 ELSDシリーズの仕様

ELSD32、ELSD42の寸法図

ELSD32、ELSD42の寸法図

  • ELSD32:a:8.5mm、c:3.2mm、φd:φ4.9(直径4.9mm)
  • ELSD42:a:11.7mm、c:3.2mm、φd:φ6.5(直径6.5mm)
ELSD317BL、ELSD317BRの寸法図

ELSD317BL、ELSD317BRの寸法図

  • ELSD317BL、ELSD317BR:a:8.5mm、c:2.7mm、φd:φ4.9(直径4.9mm)

型番リスト

表示件数

トラスココード

勝手

寸法 φd

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 c

(mm)

部品型番

使用工具

最小発注数量
351-2215
-
4.9
8.5
3.2
ELSD32
外径用TACバイト:P形、D形、A形
1個
351-2223
-
6.5
11.7
3.2
ELSD42
外径用TACバイト:P形、D形、A形
1個
704-7886
左勝手
4.9
8.5
2.7
ELSD317BL
内径用TACバイトP形
1個
704-8718
右勝手
4.9
8.5
2.7
ELSD317BR
内径用TACバイトP形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
1日目
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
1日目
2,050
( 2,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

敷金 ELSDシリーズの旋削工具用備品。
【特長】
・右勝手と左勝手。
【用途】
・敷金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 ELSDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 敷金 ELSD
TAC工具部品 敷金 SL
TAC工具部品 敷金 LSC
TAC工具部品 敷金 LSV
TAC工具部品 敷金 MST
TAC工具部品 敷金 EST
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,680-3,7001,680 -1,6801,060 -1,260
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト