17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TAC工具部品 敷金 ASW

通常単価(税別)
2,2202,730
税込単価
2,4423,003
通常出荷日:1日目

旋削用バイトで使用する敷金。【特長】・80°六角形(W形)インサート用。【用途】・旋削用バイトを使用す...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

旋削用バイト用敷金(80°六角形)の仕様

TAC工具部品 敷金 ASW:関連画像

旋削用バイト用敷金(80°六角形)の外形図

部品形番 寸法(mm)
φa b c φd
ASW322 9.33 11.5 3.2 4.4
ASW422 12.5 15.2

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 b

(mm)

寸法 φa

(mm)

部品型番

最小発注数量
704-8653
11.5
9.33
ASW322-D30
1個
704-8661
15.2
12.5
ASW422-D30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,220
( 2,442 )
1日目
2,730
( 3,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削用バイトで使用する敷金。
【特長】
・80°六角形(W形)インサート用。
【用途】
・旋削用バイトを使用する際、インサートの下に敷いて使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 ASWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 敷金 ASW
TAC工具部品 敷金 ASC
TAC工具部品 敷金 NAT
TAC工具部品 敷金 MST
TAC工具部品 敷金 ELST
TAC工具部品 敷金 SSR32
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,220-1,680 -1,2001,060 -1,540 -2,790
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板
寸法 φd(mm)4.4-3.5--5.2
寸法 c(mm)3.2-3.2--3.18
使用工具TACバイト:ターニングA A形-外径用TACバイト:C形外径用TACバイト:M形内径用TACバイト:P形外径用TACバイト:S形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング