17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

TAC工具部品 敷金 AST

通常単価(税別)
1,5402,020
税込単価
1,6942,222
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

旋削用A形バイトで使用する敷金。【特長】・三角形(T形)インサート用。【用途】・旋削用A形バイトを使用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TAC工具部品 敷金 AST:関連画像

A形バイト用敷金(三角形)の外形図

部品形番 寸法(mm)
a b c φd
AST322 9.3 13.2 3.2 4.4
AST422 12.5 18 3.2 4.4

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

部品型番

最小発注数量
704-8645
13.2
9.3
AST322-D30
1個
704-9421
18
12.5
AST422-D30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削用A形バイトで使用する敷金。
【特長】
・三角形(T形)インサート用。
【用途】
・旋削用A形バイトを使用する際、インサートの下に敷いて使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 ASTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 敷金 AST
TAC工具部品 敷金 ASC
TAC工具部品 敷金 NAT
TAC工具部品 敷金 MST
TAC工具部品 敷金 ELST
TAC工具部品 敷金 SSR32
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,540-1,680 -1,2001,060 -1,540 -2,790
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板
寸法 φd(mm)4.4-3.5--5.2
寸法 c(mm)3.2-3.2--3.18
使用工具TACバイト:ターニングA A形-外径用TACバイト:C形外径用TACバイト:M形内径用TACバイト:P形外径用TACバイト:S形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト