17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

未確定:候補が12型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 敷金 AN

通常単価(税別)
3,540
税込単価
3,894
通常出荷日:1日目

旋削工具用備品の敷金 ANシリーズ。【特長】・使用工具:ねじ切り:ST形。【用途】・ねじ切り工具用の敷...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

敷金 ANシリーズの仕様

敷金 ANシリーズの寸法図

敷金 ANシリーズの寸法図

部品形番寸法(mm)
φalリード角度
AN16-4DT9.55.4
AN16-3DT5.4
AN16-2DT5.4
AN16-0DT5.4
AN16-99DT5.4-1°
AN16-98DT5.4-2°
AN16-44
AN16-34
AN16-24
AN16-04
AN16-994-1°
AN16-984-2°

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 φd

(mm)

寸法リード角度

(°)

部品型番

最小発注数量
-
4
0
AN16-0-D30
1個
-
5.4
0
AN16-0DT-D30
1個
-
4
2
AN16-2-D30
1個
-
5.4
2
AN16-2DT-D30
1個
-
4
3
AN16-3-D30
1個
-
5.4
3
AN16-3DT-D30
1個
-
4
4
AN16-4-D30
1個
-
5.4
4
AN16-4DT-D30
1個
-
4
-2
AN16-98-D30
1個
-
5.4
-2
AN16-98DT-D30
1個
-
4
-1
AN16-99-D30
1個
-
5.4
-1
AN16-99DT-D30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削工具用備品の敷金 ANシリーズ。
【特長】
・使用工具:ねじ切り:ST形。
【用途】
・ねじ切り工具用の敷金。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 ANのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 敷金 AN
TAC工具部品 敷金 SSR32
TAC工具部品 敷金 CSK54R/L
TAC工具部品 ピン SW
TAC工具部品 敷金 MST
TAC工具部品 敷金 ELSS
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格3,5402,7902,7303,0601,060 -1,680 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板ピンシート・敷板シート・敷板
寸法 φa(mm)9.58.79.48--
使用工具ねじ切り:ST形外径用TACバイト:S形外径用TACバイト:C形外径用TACバイト:H形(重切削用)外径用TACバイト:M形外径用TACバイト:P形、A形、D形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング