ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 押え金 CCP

通常単価(税別)
1,330
税込単価
1,463
通常出荷日:1日目

タンガロイ TAC工具部品 押え金 CCP各種TACバイト用押さ金。クランプ部品。

型番:

CCP4-A
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CCP4-Aの仕様・寸法情報

種類
クランプ部品
トラスココード
705-5102
部品型番
CCP4-A
使用工具
外径用TACバイト:ディンプルセラミックス用

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
CCP4-A
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 押え金 CCP
各種TACバイト用押さ金。
クランプ部品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 押え金 CCPの型番CCP4-Aのページです。 型番CCP4-Aに関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 押え金 CCPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 押え金 CCP
TAC工具部品 インサート押え駒 WT
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ SHCM
TAC工具部品 ねじ CSTR
TAC工具部品 ねじ CSHB
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,3303,290460260510450 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類クランプ部品クランプ部品ねじねじねじねじ
トラスココード705-5102351-3335703-9131-700-8333-
部品型番CCP4-AWT402RCSTC-2-CSTR-4L100-
使用工具外径用TACバイト:ディンプルセラミックス用ESE4050RA/ESE4063RA/EME4450RB~4404RBTACドリル:TDJ形(旧製品)TACミルTACミル:DoPent(ドゥペント)突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト