17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

TAC工具部品 押え金 CCL

TAC工具部品 押え金 CCL
通常単価(税別)
1,920
税込単価
2,112
通常出荷日:1日目

タンガロイ TAC工具部品 押え金 CCL。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 d

(mm)

部品型番

最小発注数量
705-5331
1.2
CCL2
1個
705-5358
2.2
CCL3
1個
705-5366
2.8
CCL4
1個
705-5374
3.2
CCL5
1個
705-5382
3.9
CCL6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
1日目
1,920
( 2,112 )
1日目
1,920
( 2,112 )
1日目
1,920
( 2,112 )
1日目
1,920
( 2,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 押え金 CCL。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TAC工具部品 押え金 CCLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 押え金 CCL
TAC工具部品 押え金 CCR
TAC工具部品 押え金 CTC
TAC工具部品 ねじ TS
TAC工具部品 ねじ WCS
TAC工具部品 敷金 NAT
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,9201,920 -2,4504307801,200
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目5日目1日目
種類クランプ部品クランプ部品クランプ部品ねじねじシート・敷板
寸法 b(mm)14.914.98.8-9.513.4
寸法 a(mm)34.734.729M4.5M69.5
寸法 c(mm)10.710.7-1222.53.2
寸法 e(mm)10.510.58R3.5--

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング