ツール用品技術窓口
7 LEADERS
超硬2枚刃面取りV溝用エンドミル 90° E107X
7 LEADERS
通常価格(税別):4187円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC
通常価格(税別):4558円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン
通常価格(税別):4959円~
通常出荷日:1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
三菱マテリアル
インサート用 クランプ部品/ねじ/シート・敷板
三菱マテリアル
通常価格(税別):240円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常価格(税別):860円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
外径加工用バイト ETGNR/L形
タンガロイ
通常価格(税別):5770円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
タンガロイ・外径ねじ切り用チップ
タンガロイ
通常価格(税別):1020円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
タンガロイ・内径ねじ切り用チップ
タンガロイ
通常価格(税別):1020円~
通常出荷日:在庫品1日目

TAC工具部品 ブレーカピース CBTの寸法図
| 部品形番 | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|
| a | b | c | |
| CBT-2S | 8.8 | 7.6 | 2 |
| CBT-2M | 7.4 | 6.6 | |
| CBT-3S | 13.3 | 12.1 | 2.5 |
| CBT-3L | 11.3 | 10.1 | |
| CBT-4S | 18.8 | 16.9 | |
| CBT-4M | 17.8 | 15.9 | |
| CBT-4L | 16.8 | 14.4 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,180円 ( 1,298円 ) | 1日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 1日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 1日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 1日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 1日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 1日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 1日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 1日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 1日目 |

京セラ
ヘッド締結用ボルト

京セラ
シャンク配管用Oリング

タンガロイ
さらい刃付き(チェザー)用ブレーカピース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L
5通常価格(税別):7,930円~

オーエスジー
VコーティングXPMエンドミル(2刃ショート形) V-XPM-EDS
4.3通常価格(税別):5,231円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼六角穴付ボルト用座繰りカッター
4.3通常価格(税別):1,460円~

オーエスジー
VコーティングXPMエンドミル(4刃ショート形) V-XPM-EMS
4通常価格(税別):5,770円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~