17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

TAC工具部品 ブレーカピース CBD

TAC工具部品 ブレーカピース CBD
通常単価(税別)
1,580
税込単価
1,738
通常出荷日:1日目

タンガロイ TAC工具部品 ブレーカピース CBD。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

部品型番

旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様)

最小発注数量
704-9447
10.5
12.7
CBD-4ML-TX30
DN□□ 1504□□/DN□□ 1506 □□/DN □□ 1507 □□
1個
704-7711
10.5
10.5
CBD-4MN-TX30
DN□□ 1506□□
1個
704-9986
10.5
12.7
CBD-4MR-TX30
DN□□ 1504□□/DN□□ 1506 □□/DN□□ 1507□□
1個
704-9820
11.5
11.5
CBD-4SN-TX30
DN□□ 1506□□
1個
704-9838
11.5
12.7
CBD-4SR-TX30
DN□□ 1504□□/DN□□ 1506□□/DN□□ 1507□□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 ブレーカピース CBD。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ブレーカピース CBDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ブレーカピース CBD
TAC工具部品 ブレーカピース CBR-4S/MN
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ CSHB
TAC工具部品 ねじ SHCM
TAC工具部品 ねじ CSTR
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,5801,180460450 -260510
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ブレーカピースブレーカピースねじねじねじねじ
寸法 c(mm)2.52.55.1--10
使用工具外径用TACバイト:M形外径用TACバイト:M形TACドリル:TDJ形(旧製品)突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット)TACミルTACミル:DoPent(ドゥペント)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング