17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

マルチクランプ式M形バイト用偏心ピン

通常単価(税別)
1,4301,660
税込単価
1,5731,826
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

旋削用M形バイトで使用する部品。【特長】・インサートを締付けるねじ。【用途】・各種TACバイト用ピン。

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TAC工具部品 ピン MLP

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 b

(mm)

寸法 f

(mm)

寸法 φd

(mm)

寸法 φa

(mm)

寸法 φc

(mm)

寸法 e

(mm)

部品型番

使用工具

最小発注数量
704-7461
8.8
2
5.6
3.9
M5×0.8
3.5
MLP32L
内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形
1個
351-2835
10.4
2
5.6
3.7
M5×0.8
5.1
MLP33L
内径用TACバイト:M形
1個
351-2843
13.1
2
6.2
3.7
M5×0.8
5.0
MLP34L
内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形
1個
351-2851
13.2
2.5
7.1
5
M6.3×1
5.5
MLP44
内径用TACバイト:M形
1個
351-2860
17.2
2.5
7.8
5
M6.3×1
5.5
MLP46
内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形
1個
351-2878
18.6
2.5
7.8
5
M6.3×1
6.9
MLP46L
内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形
1個
704-9871
21.9
3
10.3
6.2
M8×1
6.9
MLP58
内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形
1個
705-4874
21.9
4
11.9
7.8
M10×1
6.9
MLP68
内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
1日目
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
5日目
1,430
( 1,573 )
1日目
1,430
( 1,573 )
5日目
1,660
( 1,826 )
1日目
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削用M形バイトで使用する部品。
【特長】
・インサートを締付けるねじ。
【用途】
・各種TACバイト用ピン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクランプ式M形バイト用偏心ピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクランプ式M形バイト用偏心ピン
マルチクランプ式M形バイト用押え金
マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ
外形用TACバイト部品形番表 E形バイト用偏心ピン P
レバーロック式P形バイト用スプリングピン
外径用TACバイト W形用部品用ピン WCP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,430-1,430430 -1,000 -230 -1,160
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
種類ピンクランプ部品クランプ部品ピンピンピン

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト