17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

通常単価(税別)
620780特別価格
税込単価
682858特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

溝入れ加工用My-Tシリーズバイトに使用する部品。【特長】・各種工具用部品 ねじ。【用途】・インサート...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TAC工具部品 ねじ RT

寸法図

寸法図

部品形番寸法(mm)締付け
トルク
(N·m)
使用工具
aφbcdT/f
RT-1M61022.51445.0突切り・溝入れ
CGD形
GX形
TACミル
RT-2M813312058.5

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

寸法 f

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 φb

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

部品型番

締付トルク

(N・m)

最小発注数量
351-3017
4
M6
10
22.5
14
RT-1
5
2個
705-5315
5
M8
13
31
20
RT-2
8.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
1日目

詳細情報

基本情報

溝入れ加工用My-Tシリーズバイトに使用する部品。
【特長】
・各種工具用部品 ねじ。
【用途】
・インサートをクランプする際に使用。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ
マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ
マルチクランプ式M形バイト用押え金
レバーロック式P形バイト用スプリングピン
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ JDS
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格620-430 -1,430230 -4601,000
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
種類ねじクランプ部品クランプ部品ピンねじねじ
使用工具TACミル/突切り・溝入れ:CGD形、GX形内径用TACバイト:M形/突切り・溝入れ:CTH形/外径用TACバイト:M形、C形内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形内径用TACバイト:P形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形/外径用TACバイト:P形、D形、A形、MS形TACドリル:TDJ形(旧製品)外径用TACバイト:JT形(背面クランプ用)
よく一緒に購入される商品

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト