17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

TAC工具部品 ねじ DS

通常単価(税別)
640920
税込単価
7041,012
通常出荷日:1日目

旧タイプのくさび止め式カッタで使用するねじ。【用途】・インサートをクランプするための押え駒(くさび)を...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

DS-6T/DS-6P

TAC工具部品 ねじ DS:関連画像

DS-6T/DS-6Pの外形図

部品形番 寸法(mm) 締付け
トルク
(N·m)
a c d e T/f
DS-6T M6 15 6 6 - 3.5
DS-6P M6×1 21 7 7 15IP 6

DS-6/DS-8/DS-8S/DS-10

TAC工具部品 ねじ DS:関連画像

DS-6/DS-8/DS-8S/DS-10の外形図

部品形番 寸法(mm) 締付け
トルク
(N·m)
a c d e T/f
DS-6 M6×1 15 6 6 3 6
DS-8 M8×1.25 16 7 7 4 8
DS-8S 13 5.5 5.5
DS-10 M10×1.5 26 10 12 5 8

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 f

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 e

(mm)

寸法 T

部品型番

締付トルク

(N・m)

使用工具

最小発注数量
351-2142
3
M6×1
15
6
6
-
DS-6
6
TACミル/突切り・溝入れ:CTH形/ねじ切り:TT形
2個
701-2209
-
M6×1
21
7
7
15IP
DS-6P
6
TACミル
1個
703-8909
-
M6
15
6
6
-
DS-6T
3.5
TACミル
2個
351-2151
4
M8×1.25
16
7
7
-
DS-8
8.0
TACミル/突切り・溝入れ:CTH形/ねじ切り:TT形
2個
351-2169
4
M8×1.25
13
5.5
5.5
-
DS-8S
8.0
TACミル/突切り・溝入れ:CTH形/ねじ切り:TT形
2個
705-5013
5
M10×1.5
26
10
12
-
DS-10
8.0
TACミル/突切り・溝入れ:CTH形/ねじ切り:TT形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
1日目
820
( 902 )
1日目
646
( 711 )
1日目
640
( 704 )
1日目
640
( 704 )
1日目
920
( 1,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

旧タイプのくさび止め式カッタで使用するねじ。
【用途】
・インサートをクランプするための押え駒(くさび)を固定するのに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ DSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ DS
ボーリングバー部品 シート DS-42
TAC工具部品 ねじ SR
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ CST
TAC工具部品 ねじ CSTD
メーカータンガロイ京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格640-1,114270 -490280 -290 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
種類ねじシート・敷板ねじねじねじねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト