17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

TAC工具部品 ねじ CST

通常単価(税別)
260540
税込単価
286594
通常出荷日:1日目

各種工具用部品 CSTシリーズ ねじ【特長】・使用工具:TACミル、TACバイト(CSTF-2L055...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TAC工具部品 ねじ CSTシリーズの仕様

TAC工具部品 ねじ CSTシリーズの寸法図

TAC工具部品 ねじ CSTシリーズの寸法図

部品形番寸法(mm)締付けトルク
(N・m)
aφbcdeT/f
CST-3.5M3.5×0.664.8-90T92.3
CST-3.5S3.5-
CST-5M5×0.8101813T255
CST-5S127

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 a

(mm)

寸法 φb

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 T

部品型番

締付トルク

(N・m)

使用工具

最小発注数量
351-1634
M3.5×0.6
6
4.8
-
T9
CST-3.5
2.3
TACミル
10個
703-9115
M3.5×0.6
6
3.5
-
T9
CST-3.5S
2.3
TACミル
10個
704-9510
M5×0.8
10
18
13
T25
CST-5
5
TACミル
5個
703-9905
M5×0.8
10
12
7
T25
CST-5S
5
TACミル
5個
703-9140
M2×0.4
2.7
5.5
3.8
T6
CSTF-2L055-S
0.7
TACバイト:TurnTec(ターンテック)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
1日目
260
( 286 )
1日目
260
( 286 )
1日目
260
( 286 )
1日目
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種工具用部品 CSTシリーズ ねじ
【特長】
・使用工具:TACミル、TACバイト(CSTF-2L055-Sのみ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ CST
TAC工具部品 ねじ CSP/CSPB/CSTB/SM/SR
TAC工具部品 ねじ SR
TAC工具部品 ねじ DS
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ CSTD
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格260-160 -270 -600 -460270 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじねじねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト